Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss RST20I3SXB1 M01 SW
Artikelnr. X6.031.5053.1
RST® CLASSIC ATEX Geräteanschluss, Standard, gerade, M25, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
X6.031.5053.1
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Geräteanschluss RST20I3SXB1 M01 SW
|
|
EAN
|
4015573988859
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
343 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
204 mm
|
|
Höhe verpackt
|
165 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
3140 g
|
|
Volumen verpackt
|
11546 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
22 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
115.46 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
20 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Durchgangswiderstand
|
0.55 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
schwarz
|
|
Polkennzeichnung
|
L, N, PE
|
|
Explosionsgeprüfte Ausführung
|
ja
|
Anschlussdaten
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.
|
4 mm²
|
|---|---|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.
|
1.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.
|
4 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.
|
1.5 mm²
|
|
Anschlüsse pro Pol
|
1
|
|
Abisolierlänge
|
8 mm
|
Ausführung
|
Ausführung
|
Buchse
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|
Anschluss Gewinde
|
M25
|
|
Steckrichtung
|
gerade
|
|
Schutzart (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Gehäusewandstärke (min.)
|
0.5 mm
|
|
Gehäusewandstärke (max.)
|
8 mm
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0.136 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
Abmessungen
|
Länge
|
50.5 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
35 mm
|
|
Höhe
|
35 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 99.414.6205.2 | Verschlussstück für Buchsen SW |
|
|
| 05.566.5253.1 | Distanzring RST |
|
|
| Z5.564.4553.1 | Verschlussstück für Buchsen SW |
|
|
| 05.568.8853.1 | Distanzring RST |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| X6.032.4553.1 | Steckverbinder RST20I3SXS1 ZR3 V SW |
|
|
| X6.032.4153.1 | Steckverbinder RST20I3SXS1 ZR2 V SW |
|
|
| X6.032.4053.1 | Steckverbinder RST20I3SXS1 ZR1 V SW |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 461.18kB | |
|
|
- | 69.45kB | |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 218.96kB | |
|
|
- | 1.17MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.27MB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 295.54kB | |
|
|
- | 244.98kB | STP |
|
|
- | 815.20kB | IGS |
|
|
- | 180.42kB | JT |
Händler
Artikelnr. X6.031.5053.1
RST® CLASSIC ATEX Geräteanschluss, Standard, gerade, M25, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz