Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss RST20I4S B1 M01 L BR01
Artikelnr. 96.041.5051.4
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Standard, gerade, M25, Polzahl 4, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
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
| Artikelnummer | 96.041.5051.4 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I4S B1 M01 L BR01 |
| EAN | 4049088011092 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 204 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 178 mm |
| Höhe verpackt | 175 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 3705 g |
| Volumen verpackt | 6355 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 37.05 g |
| Volumen Einzelteil | 63.55 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 50 V / 120 V |
| Bemessungsspannung 2 | 120 V |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Durchgangswiderstand | 0.55 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | signalbraun |
| Polkennzeichnung | 1, 2, 3, 4 |
| Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden) | schwarz |
Anschlussdaten
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 4 mm² |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
Technische Daten UL
| Bemessungsspannung UL | 600 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom UL | 20 A |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG min. | 18 AWG |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG max. | 14 AWG |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min. | 18 AWG |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG max. | 14 AWG |
| Schutzart (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
Ausführung
| Ausführung | Buchse |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anschluss Gewinde | M25 |
| Steckrichtung | gerade |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Gehäusewandstärke (min.) | 0.5 mm |
| Gehäusewandstärke (max.) | 8 mm |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.135 kWh/St |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 51.4 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 35 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| Z5.565.9853.1 | Verschlussstück für Buchsen SW | | |
| 99.530.0000.7 | Verschlussstück für Buchsen SW | | |
| 05.564.8653.1 | Handentriegelung RST20i3/i5 SCHWARZ | | |
| 05.566.5253.1 | Distanzring RST | | |
| 05.568.8853.1 | Distanzring RST | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 96.042.4151.4 | Steckverbinder RST20I4S S1 ZR2SVL BR01 | | |
| 96.042.4051.4 | Steckverbinder RST20I4S S1 ZR1SVL BR01 | | |
| 96.042.4951.4 | Steckverbinder RST20I4S S1 ZASSVL BR01 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 144.96kB | |
| | - | 13.61kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.98kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 74.24kB | |
| | - | 72.13kB | TIF |
| | - | 6.67MB | DXF |
| | - | 53.54kB |
Händler
Artikelnr. 96.041.5051.4
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Standard, gerade, M25, Polzahl 4, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen