Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss RST20I5SXB1 M00 SW
Artikelnr. X6.051.6053.1
RST® CLASSIC ATEX Geräteanschluss, Modular, gerade, M20, Polzahl 5, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
X6.051.6053.1
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Geräteanschluss RST20I5SXB1 M00 SW
|
|
EAN
|
4015573989504
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
343 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
204 mm
|
|
Höhe verpackt
|
165 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
4900 g
|
|
Volumen verpackt
|
11546 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
47 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
115.46 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
20 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V / 400 V
|
|
Bemessungsspannung 2
|
400 V
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Durchgangswiderstand
|
0.55 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
schwarz
|
|
Polkennzeichnung
|
3, N, PE, 2, 1
|
|
Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden)
|
schwarz
|
|
Explosionsgeprüfte Ausführung
|
ja
|
Anschlussdaten
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.
|
1.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.
|
2.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.
|
1.5 mm²
|
|
Anschlüsse pro Pol
|
1
|
|
Abisolierlänge
|
8 mm
|
Ausführung
|
Ausführung
|
Buchse
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|
Anschluss Gewinde
|
M20
|
|
Steckrichtung
|
gerade
|
|
Schutzart (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Gehäusewandstärke (min.)
|
0.5 mm
|
|
Gehäusewandstärke (max.)
|
8 mm
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
Abmessungen
|
Länge
|
68.2 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
34.6 mm
|
|
Höhe
|
34.6 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
| Z5.565.9853.1 | Verschlussstück für Buchsen SW |
|
|
| 99.530.0000.7 | Verschlussstück für Buchsen SW |
|
|
| 05.564.8653.1 | Handentriegelung RST20i3/i5 SCHWARZ |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
| X6.052.4553.1 | Steckverbinder RST20I5SXS1 ZR2SV SW |
|
|
| X6.052.4053.1 | Steckverbinder RST20I5SXS1 ZR1 V SW |
|
|
| X6.052.4153.1 | Steckverbinder RST20I5SXS1 ZR2 V SW |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Montageanleitung | - | 420.68kB | |
| Datenblatt | - | 58.06kB | |
| REACH Info | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Konformitätsbescheinigung (ATEX) | - | 218.96kB | |
| Zulassung SEV-Ex | - | 1.17MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.97kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.87kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kataloge | - | 15.27MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 2.08MB | DXF |
| Oeffnungsmassbild | - | 53.76kB |
Händler
Artikelnr. X6.051.6053.1
RST® CLASSIC ATEX Geräteanschluss, Modular, gerade, M20, Polzahl 5, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz