Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss RST50I4S B1 ZM02V SW
Artikelnr. 97.041.5553.1
RST® POWER Geräteanschluss, Standard, gerade, mit Lagefixierungsnocken, M32, Polzahl 4, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 50 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
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
| Artikelnummer | 97.041.5553.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST50I4S B1 ZM02V SW |
| EAN | 4049088070525 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 343 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 204 mm |
| Höhe verpackt | 165 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 2316.5 g |
| Volumen verpackt | 11546 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 106.7 g |
| Volumen Einzelteil | 577.3 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 50 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Durchgangswiderstand | 0.4 mOhm |
| Verriegelbar | ja |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | 1, 2, 3, PE |
Anschlussdaten
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 16 mm² |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 16 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 4 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig mm² min. | 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig mm² max. | 16 mm² |
Ausführung
| Ausführung | Buchse |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anschluss Gewinde | M32 |
| Steckrichtung | gerade |
| Schutzart (IP) | IP66/IP67/IP69 |
| Gehäusewandstärke (min.) | 2 mm |
| Gehäusewandstärke (max.) | 7 mm |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.423 kWh/St |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 65.7 mm |
|---|---|
| Breite | 65 mm |
| Höhe | 65 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 97.042.4053.1 | Steckverbinder RST50I4S S1 ZR5 S SW | | |
| 97.042.4253.1 | Steckverbinder RST50I4S S1 ZR7 S SW | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 571.31kB | |
| | - | 75.59kB | |
| | - | 13.64kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 377.34kB | |
| | - | 321.51kB | |
| | - | 31.93kB | |
| | - | 8.75MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 44.94kB | TIF |
| | - | 46.88kB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 350.02kB | |
| | - | 609.60kB | STP |
| | - | 1.63MB | IGS |
| | - | 409.71kB | JT |
Händler
Artikelnr. 97.041.5553.1
RST® POWER Geräteanschluss, Standard, gerade, mit Lagefixierungsnocken, M32, Polzahl 4, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 50 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen