Zurück zur Übersicht
Steckverbinder RST50I4S S1 ZR5 S SW
Artikelnr. 97.042.4053.1
RST® POWER Steckverbinder, gerade, Polzahl 4, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 50 A, Kabeldurchmesser 15 - 25 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
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
| Artikelnummer | 97.042.4053.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST50I4S S1 ZR5 S SW |
| EAN | 4049088070532 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 304 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 256 mm |
| Höhe verpackt | 202 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 3155 g |
| Volumen verpackt | 15720 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 139 g |
| Volumen Einzelteil | 786 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 50 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Durchgangswiderstand | 0.4 mOhm |
| Verriegelbar | ja |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | 1, 2, 3, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9005 |
Anschlussdaten
| Kabeldurchmesser max. | 25 mm |
|---|---|
| Kabeldurchmesser min. | 15 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 6 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 16 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 4 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abmantellänge | 80 mm |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig mm² min. | 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig mm² max. | 6 mm² |
Ausführung
| Ausführung | Stecker |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schutzart (IP) | IP66/IP67/IP69 |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.379 kWh/St |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Breite | 65 mm |
| Höhe | 65 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 97.041.4053.1 | Steckverbinder RST50I4S B1 ZR5 S SW | | |
| 97.041.5553.1 | Geräteanschluss RST50I4S B1 ZM02V SW | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 571.31kB | |
| | - | 164.73kB | |
| | - | 13.67kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 377.34kB | |
| | - | 321.51kB | |
| | - | 31.93kB | |
| | - | 8.75MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
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
| | - | 106.01kB | |
| | - | 104.09kB | TIF |
| | - | 43.07kB | TIF |
| | - | 45.04kB | |
| | - | 7.37kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 575.12kB | |
| | - | 680.76kB | STP |
| | - | 2.41MB | IGS |
| | - | 2.29kB | JT |
Händler
Artikelnr. 97.042.4053.1
RST® POWER Steckverbinder, gerade, Polzahl 4, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 50 A, Kabeldurchmesser 15 - 25 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen