Hochstromklemme WRTN 150
Hochstromklemme WRTN 150 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 309 A, Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 150, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 10mm² - 150mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 42 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S97.1555.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Hochstromklemme WRTN 150 |
| EAN | 4049088725791 |
| Mindestauftragsmenge | 4 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 275 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 105 mm |
| Höhe verpackt | 67 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1017 g |
| Volumen verpackt | 1935 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 234.29 g |
| Volumen Einzelteil | 483.75 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 4 St |
| Nennquerschnitt | 150 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 42 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Anschlussart | Bolzenanschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 309 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Länge | 132 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 42 mm |
| Höhe | 62.6 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Bolzenanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 10 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 150 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 10 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 150 mm² |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 15 Nm |
| Querschnitt UL | 10 AWG - 300 kcmil |
|---|---|
| Spannung UL | 1500 V |
| Strom Factory Wiring | 285 A |
| Strom Field Wiring | 285 A |
| Querschnitt CSA | 10 AWG - 300 kcmil |
| Spannung CSA | 1500 V |
| Strom CSA | 285 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.S43.6055.8 | Abdeckung ADWRTN 120 GE | | |
| 0D.S43.6055.5 | Abdeckung ADWRTN 120 RT | | |
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | | |
| 0D.S43.6055.0 | Abdeckung ADWRTN 120 | | |
| 0D.S43.3327.0 | Verbindungssteg VB WRTN 120-3 | | |
| 0D.S43.6055.6 | Abdeckung ADWRTN 120 BL | | |
| 0D.S43.6055.1 | Abdeckung ADWRTN 120 SW | | |
| 0D.S43.3227.0 | Verbindungssteg VB WRTN 120-2 | | |
| 0D.210.7056.0 | Markierungsplatte WMP 10-10 | | |
| 0D.S43.6055.9 | Abdeckung ADWRTN 120 OR | | |
| 0D.S43.6055.7 | Abdeckung ADWRTN 120 GN | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 136.50kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 623.46kB | |
| | - | 587.78kB | |
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
| | - | 95.48kB | |
| | - | 93.31kB | TIF |
| | - | 1.70MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 712.41kB | |
| | - | 2.18MB | STP |
| | - | 6.04MB | IGS |
| | - | 1.08MB | JT |
Händler
Hochstromklemme WRTN 150 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 309 A, Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 150, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 10mm² - 150mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 42 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen