Hochstromklemme WRTN 50 M8
Hochstromklemme WRTN 50 M8 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 150 A, Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 3, Nennquerschnitt 50, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 2,5mm² - 50mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 21 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S50.1755.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Hochstromklemme WRTN 50 M8 |
| EAN | 4049088725623 |
| Mindestauftragsmenge | 20 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 268 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 205 mm |
| Höhe verpackt | 78 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1049 g |
| Volumen verpackt | 4285 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 46.8 g |
| Volumen Einzelteil | 214.25 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 20 St |
| Nennquerschnitt | 50 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 3 |
| Breite/Rastermaß | 21 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Anschlussart | Bolzenanschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 3 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 150 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Länge | 67 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 21 mm |
| Höhe | 64 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Bolzenanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 2.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 50 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 2.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 50 mm² |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 10 Nm |
| Querschnitt UL | 14-1/0 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 1000 V |
| Strom Factory Wiring | 150 A |
| Strom Field Wiring | 150 A |
| Querschnitt CSA | 14-1/0 AWG |
| Spannung CSA | 1000 V |
| Strom CSA | 150 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.206.7056.0 | Markierungsplatte WMP 8-10 | | |
| 0D.S50.1155.0 | Trennwand TW 002 WRTN | | |
| 0D.S50.6155.0 | Abdeckung ADWRTN 50 M8 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 113.75kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 623.46kB | |
| | - | 587.78kB | |
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
| | - | 68.83kB | |
| | - | 66.65kB | TIF |
| | - | 594.32kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 261.63kB | |
| | - | 513.94kB | STP |
| | - | 1.07MB | IGS |
| | - | 233.05kB | JT |
Händler
Hochstromklemme WRTN 50 M8 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 150 A, Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 3, Nennquerschnitt 50, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 2,5mm² - 50mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 21 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen