Installationskleinverteiler WIV GST18I3 20kVA
System gesis® WIV – Vorverdrahteter Systemverteiler mit steckbarer Einspeisung über eine RST50 oder 32 A CEKON Drehstromversorgung für eine maximale Anschlussleistung von 20 kVA. Die Abgänge erfolgen über das nach DIN EN 61535 zugelassene Installationssteckverbindersystem GST18®. Jeder Stromkreis ist einzeln abgesichert, die 16 A Abgänge sind FI-geschützt. Über einen gemeinsamen Hauptschalter können mehrere Anschlüsse ein- bzw. ausgeschaltet werden. Das Verteilersystem besteht aus schaltbaren und nicht schaltbaren Abgänge. Bei Bedarf können über die nicht schaltbaren Abgänge z.B. Notbeleuchtung oder Kühlsysteme betrieben werden. Sie sind auch zur Erweiterung bestehender Installationen geeignet und einfach in Betrieb zu nehmen. Eine Adapterleitung 3 m, 32 A CEKON auf RST50 ist im Lieferumfang enthalten.
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 93.053.6009.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Installationskleinverteiler WIV GST18I3 20kVA |
| EAN | 4049088461828 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Länge verpackt | 600 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 400 mm |
| Höhe verpackt | 200 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 8000 g |
| Volumen verpackt | 77072 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 7000 g |
| Volumen Einzelteil | 77072 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
| Gehäusematerial | Robustes Polycarbonat |
|---|---|
| Gehäusefarbe | Elektrograu |
| Schaltgerätekombination nach | IEC 61439 |
| Umgebungsbedingungen | Trockene Räume |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (gesteckt) | IP40 |
| Montageart | Wand |
| Schaltplan | im Lieferumfang |
| Stückliste und Maßzeichnung | auf Anfrage |
| Stecksystem | GST18 |
|---|---|
| Ausgangsleistung | 20 kVA |
| Anzahl schaltbare Ausgänge 1-phasig 3-polig | 12 |
| Anzahl schaltbare Ausgänge 3-phasig 5-polig | 1 |
| Anzahl nicht schaltbare Ausgänge 1-phasig 3-polig | 2 |
| Anzahl nicht schaltbarer Ausgänge Schuko Steckdose | 2 |
| Fehlerstromschutzschalter 4-polig 40A 30mA | 1 |
|---|---|
| Leitungsschutzschalter 1-polig B 16A | 14 |
| Leitungsschutzschalter 3-polig B 16A | 1 |
| Hauptschalter 63A | 1 |
| Anschlussleistung | 20 kVA |
|---|---|
| Maximale Vorsicherung | 32 A |
| Steckbar mit | RST50 |
| Anschlussleitung CEE 32A auf RST50 | im Lieferumfang |
| Anschlussleitung Länge | 3 m |
| Tiefe | 155 mm |
|---|---|
| Breite | 315 mm |
| Höhe | 630 mm |
| ETIM 5.0 | Installationskleinverteiler |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| 92.232.1010.1 | Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 15W 10SW | | |
| 92.932.3053.1 | Steckverbinder GST18I3S S1CZR1 SW | | |
| 92.232.1007.1 | Konfektionierte Leitung GST18I3K1BD 15 10SW | | |
| 92.932.3053.0 | Steckverbinder GST18I3S S1CZR1 WS | | |
| 92.257.1000.1 | Konfektionierte Leitung GST18I5KSBS 15 10SW | | |
| 92.232.1007.2 | Konfektionierte Leitung GST18I3K1BD 15 10WS | | |
| 92.232.5007.1 | Konfektionierte Leitung GST18I3K1BD 15 50SW | | |
| 92.232.5010.1 | Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 15W 50SW | | |
| 92.232.5000.2 | Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 15 50WS | | |
| 92.257.5000.1 | Konfektionierte Leitung GST18I5KSBS 15 50SW | | |
| 92.257.5000.2 | Konfektionierte Leitung GST18I5KSBS 15 50WS | | |
| 92.232.5007.2 | Konfektionierte Leitung GST18I3K1BD 15 50WS | | |
| 92.232.1000.2 | Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 15 10WS | | |
| 92.257.1000.2 | Konfektionierte Leitung GST18I5KSBS 15 10WS | | |
| 92.953.4053.0 | Steckverbinder GST18I5S B1 ZR1 WS | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Handbuch | - | 2.46MB | |
| Montageanleitung | - | 939.70kB | |
| Datenblatt | - | 260.39kB | |
| Ausschreibungstexte (DOCX) | - | 12.67kB | DOCX |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 344.01kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 197.74kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.87kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Broschüren | - | 5.57MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kundenzeichnungen | - | 190.24kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 188.16kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 8.46MB | DXF |
| Produktgruppenbilder | - | 27.21kB | PNG |
Händler
System gesis® WIV – Vorverdrahteter Systemverteiler mit steckbarer Einspeisung über eine RST50 oder 32 A CEKON Drehstromversorgung für eine maximale Anschlussleistung von 20 kVA. Die Abgänge erfolgen über das nach DIN EN 61535 zugelassene Installationssteckverbindersystem GST18®. Jeder Stromkreis ist einzeln abgesichert, die 16 A Abgänge sind FI-geschützt. Über einen gemeinsamen Hauptschalter können mehrere Anschlüsse ein- bzw. ausgeschaltet werden. Das Verteilersystem besteht aus schaltbaren und nicht schaltbaren Abgänge. Bei Bedarf können über die nicht schaltbaren Abgänge z.B. Notbeleuchtung oder Kühlsysteme betrieben werden. Sie sind auch zur Erweiterung bestehender Installationen geeignet und einfach in Betrieb zu nehmen. Eine Adapterleitung 3 m, 32 A CEKON auf RST50 ist im Lieferumfang enthalten.
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen