Zurück zur Übersicht
Konfektionierte Leitung GST18I5KSBS 15 10SW
BEST CHOICE
Artikelnr. 92.257.1000.1
gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
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
| Artikelnummer | 92.257.1000.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I5KSBS 15 10SW |
| EAN | 4015573587908 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 398 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 302 mm |
| Höhe verpackt | 198 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 6690 g |
| Volumen verpackt | 23799 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 217 g |
| Volumen Einzelteil | 793.3 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 30 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 16 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 1 |
| Durchgangswiderstand | 12.2 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | 3, N, PE, 2, 1 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
Ausführung
| Leiter-Nennquerschnitt | 1.5 mm² |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Typ der Leitung | H05VV-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Kabeldurchmesser max. | 10.1 mm |
| Leitungsart | Buchse - Stecker |
| Art der konfektionierten Leitung | Verbindungsleitung |
| Ausführung Seite 1 | GST18i5 Buchse |
| Ausführung Seite 2 | GST18i5 Stecker |
Werkstoff
| Oberflächenbehandlung | verzinnt |
|---|---|
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 70 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 0.906 kWh/St |
| Brandklasse | Eca |
Abmessungen
| Gesamtlänge | 1 m |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| 05.587.3156.0 | Verriegelung (G)ST18 WS | | |
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.566.9253.0 | Verschlussstück GST18I5 BUCHSEN | | |
| 05.587.3156.1 | Verriegelung (G)ST18 SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 92.953.7053.1 | Steckverbinder GST18I5S B1PZR1 SW | | |
| 92.954.4053.1 | Steckverbinder GST18I5S S1 ZR1 SW | | |
| 92.953.4053.1 | Steckverbinder GST18I5S B1 ZR1 SW | | |
| 92.953.3053.1 | Steckverbinder GST18I5S B1BZR1 SW | | |
| 92.954.3053.1 | Steckverbinder GST18I5S S1BZR1 SW | | |
| 92.954.5053.1 | Steckverbinder GST18I5S S1 ZR2 SW | | |
| 92.753.4053.1 | Steckverbinder GST18I5S B1 ZR1 MSW | | |
| 92.953.5053.1 | Steckverbinder GST18I5S B1 ZR2 SW | | |
| 92.954.7053.1 | Steckverbinder GST18I5S S1PZR1 SW | | |
| 92.754.4053.1 | Steckverbinder GST18I5S S1 ZR1 MSW | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 122.17kB | |
| | - | 2.35kB | X81 |
| | - | 2.54kB | X81 |
| | - | 11.89kB | DOCX |
| | - | 653.00B | TXT |
| | - | 525.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 421.85kB | |
| | - | 354.49kB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 1.02MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.86kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 93.33kB | |
| | - | 91.30kB | TIF |
| | - | 20.62kB | |
| | - | 18.92kB | TIF |
| | - | 4.27MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Händler
BEST CHOICE
Artikelnr. 92.257.1000.1
gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen