Zurück zur Übersicht
Konfektionierte Leitung GST18I5KS-S 10H 20WS
Artikelnr. 92.256.2064.2
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 10 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 1 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
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
| Artikelnummer | 92.256.2064.2 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I5KS-S 10H 20WS |
| EAN | 4049088327735 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 398 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 302 mm |
| Höhe verpackt | 198 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 6320 g |
| Volumen verpackt | 23799 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 299.5 g |
| Volumen Einzelteil | 1189.95 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Bemessungsstrom | 10 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 1 |
| Durchgangswiderstand | 34.6 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | weiß |
| Polkennzeichnung | 3, N, PE, 2, 1 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | weiß |
Ausführung
| Leiter-Nennquerschnitt | 1 mm² |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Abmantellänge | 35 mm |
| Leiterendenbehandlung | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung | H05Z1Z1-F |
| Farbe der Leitung | weiß |
| Kabeldurchmesser max. | 8.6 mm |
| Leitungsart | Stecker - freies Ende |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | GST18i5 Stecker |
| Ausführung Seite 2 | freies Leitungsende |
Werkstoff
| Oberflächenbehandlung | verzinnt |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 70 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 0.838 kWh/St |
| Brandklasse | Eca |
Abmessungen
| Gesamtlänge | 2 m |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| 05.587.3156.0 | Verriegelung (G)ST18 WS | | |
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.566.9253.0 | Verschlussstück GST18I5 BUCHSEN | | |
| 05.587.3156.1 | Verriegelung (G)ST18 SW | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 111.27kB | |
| | - | 2.35kB | X81 |
| | - | 2.54kB | X81 |
| | - | 11.91kB | DOCX |
| | - | 651.00B | TXT |
| | - | 522.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 421.85kB | |
| | - | 354.49kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.60kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 81.95kB | |
| | - | 79.76kB | TIF |
| | - | 2.72MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Händler
Artikelnr. 92.256.2064.2
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 10 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 1 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen