Zurück zur Übersicht
Steckverbinder GST18I5S S1BZR1 SW
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 92.954.3053.1
Steckverbinder GST18i5, 5-polig, Steckerteil in Schraubtechnik, 250/400 V, 20 A, Kodierung Farbe schwarz, Gehäusefarbe schwarz
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
92.954.3053.1
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Steckverbinder GST18I5S S1BZR1 SW
|
|
EAN
|
4015573538771
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85369010
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
0 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
0 mm
|
|
Höhe verpackt
|
0 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
0 g
|
|
Volumen verpackt
|
0 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
41.24 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
230.92 ccm
|
|
Verpackungsmenge
|
0 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
20 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V / 400 V
|
|
Bemessungsspannung 2
|
400 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Zugentlastung
|
ja
|
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
|
Mechanische Codierung Code
|
Code 1
|
|
Durchgangswiderstand
|
0.4 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
schwarz
|
|
Polkennzeichnung
|
3, N, PE, 2, 1
|
|
Gehäusefarbe mit Zugentlastung
|
schwarz
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
9005
|
Anschlussdaten
|
Kabeldurchmesser max.
|
13.5 mm
|
|---|---|
|
Kabeldurchmesser min.
|
9.5 mm
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.
|
2.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.
|
2.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
Anschlüsse pro Pol
|
1
|
|
Abmantellänge
|
46 mm
|
|
Abisolierlänge
|
9 mm
|
Ausführung
|
Ausführung
|
Stecker
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|
Schutzart (IP)
|
IP40
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
Abmessungen
|
Länge
|
75 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
47.7 mm
|
|
Höhe
|
17 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 05.587.3156.0 | Verriegelung (G)ST18 WS |
|
|
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18I3/4/5 SW |
|
|
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS |
|
|
| 05.566.9253.0 | Verschlussstück GST18I5 BUCHSEN |
|
|
| 05.587.3156.1 | Verriegelung (G)ST18 SW |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 92.257.1003.1 | Konfektionierte Leitung GST18I5K1B- 15 10SW |
|
|
| 92.257.1000.1 | Konfektionierte Leitung GST18I5KSBS 15 10SW |
|
|
| 92.953.3053.1 | Steckverbinder GST18I5S B1BZR1 SW |
|
|
| 92.053.0058.1 | Geräteanschluss GST18I5L B1H SW |
|
|
| 92.257.1004.1 | Konfektionierte Leitung GST18I5KS-S 15 10SW |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 152.65kB | |
|
|
- | 2.44kB | X81 |
|
|
- | 2.63kB | X81 |
|
|
- | 630.00B | TXT |
|
|
- | 756.00B | TXT |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 2.39MB | |
|
|
- | 3.50MB | |
|
|
- | 1.02MB | |
|
|
- | 192.21kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 103.30kB | |
|
|
- | 101.10kB | TIF |
|
|
- | 27.44kB | |
|
|
- | 25.66kB | TIF |
|
|
- | 2.92MB | DXF |
|
|
- | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 223.46kB | |
|
|
- | 398.70kB | STP |
|
|
- | 861.80kB | IGS |
|
|
- | 75.42kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 92.954.3053.1
Steckverbinder GST18i5, 5-polig, Steckerteil in Schraubtechnik, 250/400 V, 20 A, Kodierung Farbe schwarz, Gehäusefarbe schwarz