Zurück zur Übersicht
Konfektionierte Leitung RST16I2KSB- 15 50SW
Artikelnr. 46.422.5033.1
RST® MINI Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H07RN-F, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
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
| Artikelnummer | 46.422.5033.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST16I2KSB- 15 50SW |
| EAN | 4049088345517 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 398 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 302 mm |
| Höhe verpackt | 198 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 8374.95 g |
| Volumen verpackt | 23799 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 522 g |
| Volumen Einzelteil | 1586.6 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 15 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 16 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Durchgangswiderstand | 57.75 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | L, N |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
Ausführung
| Leiter-Nennquerschnitt | 1.5 mm² |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Abmantellänge | 35 mm |
| Leiterendenbehandlung | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung | H07RN-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Kabeldurchmesser max. | 9.7 mm |
| Leitungsart | Buchse - freies Ende |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | Buchse |
| Ausführung Seite 2 | freies Leitungsende |
| Geschirmt | nein |
| Bauart | Kabelverschraubung |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Kabeldurchmesser min. | 8.5 mm |
Werkstoff
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
|---|---|
| Halogenfrei | nein |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 3.199 kWh/St |
Abmessungen
| Gesamtlänge | 5 m |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| Datenblatt | - | 103.26kB | |
| Ausschreibungstexte (GAEB) | - | 2.52kB | X81 |
| Ausschreibungstexte (GAEB) neutral | - | 2.34kB | X81 |
| Ausschreibungstexte (DOCX) | - | 11.75kB | DOCX |
| Ausschreibungstexte (TXT) | - | 651.00B | TXT |
| Ausschreibungstexte (TXT) neutral | - | 534.00B | TXT |
| REACH Info | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 132.13kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 222.31kB | |
| Zulassung VDE | - | 475.89kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kataloge | - | 15.27MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kundenzeichnungen | - | 70.81kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 68.88kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 1.63MB | DXF |
Händler
Artikelnr. 46.422.5033.1
RST® MINI Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H07RN-F, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen