Zurück zur Übersicht
Konfektionierte Leitung RST16I2KSBS 15P L10BR
Artikelnr. 46.422.1002.4
RST® MINI Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
46.422.1002.4
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Konfektionierte Leitung RST16I2KSBS 15P L10BR
|
|
EAN
|
4049088344961
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
CZ
|
|
Zolltarifnummer
|
85444290
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
398 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
302 mm
|
|
Höhe verpackt
|
198 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
6100 g
|
|
Volumen verpackt
|
23799 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
115 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
475.98 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
50 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
16 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
50 V / 120 V
|
|
Bemessungsspannung 2
|
120 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Durchgangswiderstand
|
12.9 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
signalbraun
|
|
Polkennzeichnung
|
1, 2
|
|
Gehäusefarbe mit Zugentlastung
|
schwarz
|
Ausführung
|
Leiter-Nennquerschnitt
|
1.5 mm²
|
|---|---|
|
Schutzart (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Typ der Leitung
|
H05VV-F
|
|
Farbe der Leitung
|
schwarz
|
|
Kabeldurchmesser max.
|
7.7 mm
|
|
Leitungsart
|
Buchse - Stecker
|
|
Art der konfektionierten Leitung
|
Verbindungsleitung
|
|
Ausführung Seite 1
|
Buchse
|
|
Ausführung Seite 2
|
Stecker
|
|
Geschirmt
|
nein
|
|
Bauart
|
Kabelverschraubung
|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|
Kabeldurchmesser min.
|
7.3 mm
|
Werkstoff
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
nein
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Brandlast
|
0.587 kWh/St
|
|
Brandklasse
|
Eca
|
Abmessungen
|
Gesamtlänge
|
1 m
|
|---|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 46.032.4951.4 | Steckverbinder RST16I3/2S S1 ZASS B BR |
|
|
| 46.031.4551.4 | Steckverbinder RST16I3/2S B1 ZT4S L BR |
|
|
| 46.031.4951.4 | Steckverbinder RST16I3/2S B1 ZT4S L BR |
|
|
| 46.032.4551.4 | Steckverbinder RST16I3/2S S1 ZT4S L BR |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 109.32kB | |
|
|
- | 2.51kB | X81 |
|
|
- | 2.32kB | X81 |
|
|
- | 11.76kB | DOCX |
|
|
- | 518.00B | TXT |
|
|
- | 637.00B | TXT |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 132.13kB | |
|
|
- | 222.31kB | |
|
|
- | 475.89kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.27MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 76.52kB | |
|
|
- | 74.61kB | TIF |
|
|
- | 2.68MB | DXF |
Händler
Artikelnr. 46.422.1002.4
RST® MINI Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun