Zurück zur Übersicht
Konfektionierte Leitung RST20I2K1-S315 L 80BR0
Artikelnr. 96.222.8038.4
RST® CLASSIC Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H07RN-F, Gesamtlänge 8 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
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
| Artikelnummer | 96.222.8038.4 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST20I2K1-S315 L 80BR0 |
| EAN | 4015573946118 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 398 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 302 mm |
| Höhe verpackt | 198 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 9922.1 g |
| Volumen verpackt | 23799 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 953.81 g |
| Volumen Einzelteil | 2379.9 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 16 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 50 V / 120 V |
| Bemessungsspannung 2 | 120 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Durchgangswiderstand | 92.3 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | signalbraun |
| Polkennzeichnung | 1, 2 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
Ausführung
| Leiter-Nennquerschnitt | 1.5 mm² |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Abmantellänge | 35 mm |
| Leiterendenbehandlung | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung | H07RN-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Kabeldurchmesser max. | 9.7 mm |
| Leitungsart | Stecker - freies Ende |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | freies Leitungsende |
| Ausführung Seite 2 | Stecker |
| Geschirmt | nein |
| Bauart | Schrumpfschlauch |
| Anschlussart | Crimp |
| Kabeldurchmesser min. | 8.5 mm |
Werkstoff
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
|---|---|
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 60 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 4.967 kWh/St |
Abmessungen
| Gesamtlänge | 8 m |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| | - | 118.53kB | |
| | - | 2.52kB | X81 |
| | - | 2.33kB | X81 |
| | - | 13.33kB | DOCX |
| | - | 521.00B | TXT |
| | - | 647.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 366.45kB | |
| | - | 226.06kB | |
| | - | 667.71kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.77kB |
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
| | - | 71.16kB | |
| | - | 69.26kB | TIF |
| | - | 16.30kB | |
| | - | 14.63kB | TIF |
| | - | 2.92MB | DXF |
Händler
Artikelnr. 96.222.8038.4
RST® CLASSIC Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H07RN-F, Gesamtlänge 8 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen