Zurück zur Übersicht
Konfektionierte Leitung RST20I2K1-S325OL 40BR0
NOCH NICHT LIEFERBAR
Artikelnr. 96.223.4098.4
RST20i3/2 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, 2-polig, konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung ~50V/-120V, 20A, Kabeltyp Ölflex classic 100, Länge 4,0m, Leiterquerschnitt 2,5mm², Kodierfarbe signalbraun
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
| Artikelnummer | 96.223.4098.4 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST20I2K1-S325OL 40BR0 |
| EAN | 4015573966185 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
| Volumen Einzelteil | 0 ccm |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 50 V / 120 V |
| Bemessungsspannung 2 | 120 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Durchgangswiderstand | 28.46 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | signalbraun |
| Polkennzeichnung | 1, 2 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
Ausführung
| Leiter-Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Abmantellänge | 35 mm |
| Leiterendenbehandlung | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung | Ölflex﹤sup﹥®﹤/sup﹥ Classic 110 |
| Farbe der Leitung | grau |
| Kabeldurchmesser max. | 9.4 mm |
| Leitungsart | Stecker - freies Ende |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | freies Leitungsende |
| Ausführung Seite 2 | Stecker |
| Geschirmt | nein |
| Bauart | Schrumpfschlauch |
| Anschlussart | Crimp |
| Kabeldurchmesser min. | 8.5 mm |
Werkstoff
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
|---|---|
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 70 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 0 kWh |
Abmessungen
| Gesamtlänge | 4 m |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 125.44kB | |
| | - | 2.54kB | X81 |
| | - | 2.35kB | X81 |
| | - | 13.35kB | DOCX |
| | - | 543.00B | TXT |
| | - | 669.00B | TXT |
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
| | - | 78.04kB | |
| | - | 75.95kB | TIF |
| | - | 16.32kB | |
| | - | 14.64kB | TIF |
| | - | 2.99MB | DXF |
Händler
NOCH NICHT LIEFERBAR
Artikelnr. 96.223.4098.4
RST20i3/2 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, 2-polig, konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung ~50V/-120V, 20A, Kabeltyp Ölflex classic 100, Länge 4,0m, Leiterquerschnitt 2,5mm², Kodierfarbe signalbraun
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen