Zurück zur Übersicht
Konfektionierte Leitung RST20I3K1-S 15 10SW
Artikelnr. 96.232.1034.1
RST® CLASSIC Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H07RN-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
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
| Artikelnummer | 96.232.1034.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST20I3K1-S 15 10SW |
| EAN | 4015573761902 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 398 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 302 mm |
| Höhe verpackt | 198 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 8400 g |
| Volumen verpackt | 23799 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 155.6 g |
| Volumen Einzelteil | 475.98 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 16 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Durchgangswiderstand | 11.95 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
Ausführung
| Leiter-Nennquerschnitt | 1.5 mm² |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Abmantellänge | 35 mm |
| Leiterendenbehandlung | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung | H07RN-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Kabeldurchmesser max. | 10 mm |
| Leitungsart | Stecker - freies Ende |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | freies Leitungsende |
| Ausführung Seite 2 | Stecker |
| Geschirmt | nein |
| Bauart | Schrumpfschlauch |
| Anschlussart | Crimp |
| Kabeldurchmesser min. | 9.6 mm |
Werkstoff
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
|---|---|
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 60 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 0.712 kWh/St |
| Brandklasse | Eca |
Abmessungen
| Gesamtlänge | 1 m |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| 99.929.0000.7 | Verteiler RST20I3B 7P1 V SW | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 113.93kB | |
| | - | 2.52kB | X81 |
| | - | 2.33kB | X81 |
| | - | 13.34kB | DOCX |
| | - | 523.00B | TXT |
| | - | 646.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 366.45kB | |
| | - | 226.06kB | |
| | - | 667.71kB |
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
| | - | 80.33kB | |
| | - | 78.27kB | TIF |
| | - | 17.23kB | |
| | - | 15.53kB | TIF |
| | - | 2.88MB | DXF |
Händler
Artikelnr. 96.232.1034.1
RST® CLASSIC Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H07RN-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen