Zurück zur Übersicht
Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 6 / 12 G OB
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 27.334.0653.0
Leiterplatten-2Stock-Stiftleiste, 12 -polig, mit parallelem Steckgesicht, Steckrichtung 90° zur Leiterplatte, Raster: 5mm, Typ: 8113 SEG/ 6/12 G OB
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
| Artikelnummer | 27.334.0653.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 6 / 12 G OB |
| EAN | 4015573687219 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | GB |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 11.3 g |
| Volumen Einzelteil | 48 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Zulassungen
Allgemein
| Rastermaß | 5 mm |
|---|---|
| Lötprozess | Wellenlöten |
| Polzahl | 12 |
| Anzahl der Etagen | 2 |
| Beschriftung | nein |
| Befestigung | ohne |
| Steckrichtung zur Platine | 90° |
| Verpackungsart | Schachtel |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 10 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung VG1 | 400 V |
| Bemessungsspannung VG2 | 400 V |
| Bemessungsspannung VG3 | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Technische Daten UL/CSA
| Spannung UL | 300 V |
|---|---|
| Strom Field Wiring | 10 A |
| Strom Factory Wiring | 10 A |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 10 A |
Sonstige
| Isolierstoffart | Thermoplast |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Höhe | 22 mm |
| Länge | 32 mm |
| Tiefe | 28.5 mm |
| Werkstoff Kontakt Basis | CuSn |
| Werkstoff Kontakt Oberfläche | Sn |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Leiterplattensteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Leiterplattensteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Leiterplattensteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |
| ECLASS 11 | 27460202 |
| ETIM 8.0 | EC002637 |
| ETIM 9.0 | EC002637 |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 25.820.3653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 6 TOP OB | | |
| 01.060.3653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 6 OB | | |
| 25.820.0653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 6 TOP | | |
| 25.325.3653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 6 VR OB | | |
| 25.326.3653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 6 VL OB | | |
| 25.326.0653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 6 VL | | |
| 01.060.0653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 6 | | |
| 25.320.3653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 6 OB | | |
| 25.325.0653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 6 VR | | |
| 25.320.0653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 6 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Datenblatt | - | 153.19kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Zulassung CSA | - | 36.64kB | |
| Zulassung UR | - | 71.11kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Broschüren | - | 10.06MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kundenzeichnungen | - | 110.80kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 108.47kB | TIF |
| Maßbilder | - | 26.45kB | |
| Maßbilder_TIF | - | 24.60kB | TIF |
| Bohrbilder | - | 18.22kB | |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 374.04kB | DXF |
| Produktgruppenbilder | - | 55.65kB | JPG |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 27.334.0653.0
Leiterplatten-2Stock-Stiftleiste, 12 -polig, mit parallelem Steckgesicht, Steckrichtung 90° zur Leiterplatte, Raster: 5mm, Typ: 8113 SEG/ 6/12 G OB
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen