Zurück zur Übersicht
Leitungsendstück podis 5G6
Artikelnr. Z6.563.6053.0
Leitungsendstück für podis Flachleitung 5G6; Schutzart IP65; schwarz/transparent
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
| Artikelnummer | Z6.563.6053.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Leitungsendstück podis 5G6 |
| EAN | 4049088477102 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85472000 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 135 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 128 mm |
| Höhe verpackt | 80 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 610 g |
| Volumen verpackt | 1382 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 39 g |
| Volumen Einzelteil | 138.2 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zulassungen
Allgemein
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
|---|---|
| Betriebstemperatur max. | 55 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | -40 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | 70 °C |
Ausführung
| Ausführung | Kleinteil |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Leitungseinführung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Leitungseinführung |
| ETIM 4.0 | Leitungseinführung |
| ETIM 6.0 | EC000240 |
| ETIM 7.0 | EC000240 |
| ECLASS 11 | 27144031 |
| ETIM 8.0 | EC000240 |
| ETIM 9.0 | EC000240 |
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
| 06.502.5200.0 | Bit DIN 3128 PH1x70 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.29MB | |
| | - | 105.35kB | |
| | - | 56.50kB | |
| | - | 11.83kB | DOCX |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB | |
| | - | 1.01MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Händler
Artikelnr. Z6.563.6053.0
Leitungsendstück für podis Flachleitung 5G6; Schutzart IP65; schwarz/transparent
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen