Zurück zur Übersicht
Leuchte FCS 24V DC 5W
Artikelnr. 83.240.0010.0
podis® LED Leuchte, Lampenleistung 4,9 W, 24 V DC, 450 lm, Einspeisung Verbinder Flachleitung 7G4, IP65, Schutzklasse II, Gehäusefarbe schwarz
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
| Artikelnummer | 83.240.0010.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Leuchte FCS 24V DC 5W |
| EAN | 4049088101984 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 94054231 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 176 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 124 mm |
| Höhe verpackt | 137 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 415 g |
| Volumen verpackt | 2990 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 391.06 g |
| Volumen Einzelteil | 2990 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Montageart | Wand und Decke |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Schaltungsart | Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung |
| Schutzklasse | II |
| Anschluss Energieeinspeisung | Verbinder Flachleitung 7G4 |
Technische Daten
| Min. Eingangsspannung | 15 V |
|---|---|
| Max. Eingangsspannung | 30 V |
| Betriebsart | Dauerbetrieb |
| Lampenleistung | 4.9 W |
| Sicherung | 0,5A / 60V rückstellend |
| Verpolschutz | ja |
| Notleuchte Kennzeichnung | Z1***E |
| Umgebungstemperatur ta min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur ta max. | 70 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | -40 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | 70 °C |
| Normen | DIN EN 60598-2-22 , DIN EN 60598-1 |
| Lichtstrom | 450 lm |
| Nennspannung | 24 V |
| Nennstrom | 0.2 A |
| Spannungsart | DC |
| Lichtfarbe | tageslichtweiß ﹥ 5300 K |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Mittlere Nennlebensdauer | 50000 Std |
| Farbtemperatur | 6500 K |
Abmessungen
| Länge | 124 mm |
|---|---|
| Breite | 104 mm |
| Höhe | 95.2 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | LED-Lampe/Multi-LED |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | LED-Lampe/Multi-LED |
| ETIM 4.0 | LED-Lampe/Multi-LED |
| ETIM 6.0 | EC001959 |
| ETIM 7.0 | EC001959 |
| ECLASS 11 | 27110640 |
| ETIM 8.0 | EC001959 |
| ETIM 9.0 | EC001959 |
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
| 75.015.5153.1 | Flachleitungsabgang FCS 4 7 SI BU SW | | |
| 00.729.0504.1 | Flachleitung LI2X2X-FL 7G4 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 2.45MB | |
| | - | 339.66kB | |
| | - | 63.14kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 271.94kB | |
| | - | 269.07kB | |
| | - | 201.34kB | |
| | - | 43.74kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 300.53kB | |
| | - | 2.13MB | STP |
| | - | 5.89MB | IGS |
| | - | 1.25MB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 6.55MB | ZIP |
Händler
Artikelnr. 83.240.0010.0
podis® LED Leuchte, Lampenleistung 4,9 W, 24 V DC, 450 lm, Einspeisung Verbinder Flachleitung 7G4, IP65, Schutzklasse II, Gehäusefarbe schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen