Zurück zur Übersicht
Musterset ATEX, IECx RST20i5
Artikelnr. 99.664.0000.0
RST20i5 Musterset ATEX, zeigt den 5-poligen RST20 in schwarzer/lichtgrauer Kodierung, Steckverbinder und Geräteanschlüsse, jeweils in Stecker- und Buchsenausführung.
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
| Artikelnummer | 99.664.0000.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Musterset ATEX, IECx RST20i5 |
| EAN | 4049088145155 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 104 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 89 mm |
| Höhe verpackt | 67 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 218.88 g |
| Volumen verpackt | 620 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 175 g |
| Volumen Einzelteil | 620 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Technische Daten
| Bauartvariante | ATEX RST20i5 |
|---|---|
| Bauart | Musterset |
Klassifikation
| ECLASS 8.1 | steckbare Gebäudeinstallation (Elektro, nicht spezifiziert) |
|---|---|
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| Datenblatt | - | 34.91kB | |
| REACH Info | - | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 197.83kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.86kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kataloge | - | 15.27MB |
Händler
Artikelnr. 99.664.0000.0
RST20i5 Musterset ATEX, zeigt den 5-poligen RST20 in schwarzer/lichtgrauer Kodierung, Steckverbinder und Geräteanschlüsse, jeweils in Stecker- und Buchsenausführung.
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen