Zurück zur Übersicht
Schraubendreher DIN 5264 A 0,4 X 2,5
Artikelnr. 06.502.4300.0
Schraubendreher nach DIN 5264 A, Klinge: 0,4x2,5 mm, lange gerade Ausführung
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
| Artikelnummer | 06.502.4300.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schraubendreher DIN 5264 A 0,4 X 2,5 |
| EAN | 4015573556713 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 82054000 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 215 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 75 mm |
| Höhe verpackt | 55 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 164.09 g |
| Volumen verpackt | 886.875 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 24.4 g |
| Volumen Einzelteil | 177.375 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 5 St |
Technische Daten
| Bauartvariante | für Federkraftanschluss |
|---|---|
| Bauart | Schraubendreher |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Schlitz-Schraubendreher |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Schlitzschraubendreher |
| ETIM 4.0 | Schlitzschraubendreher |
| ETIM 3.0 | Schlitzschraubendreher |
| ETIM 6.0 | EC000158 |
| ETIM 7.0 | EC000158 |
| ECLASS 11 | 21040407 |
| ETIM 8.0 | EC000158 |
| ETIM 9.0 | EC000158 |
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
| | - | 100.93kB | |
| | - | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 69.96kB | |
| | - | 67.84kB | TIF |
| | - | 14.83kB | TIF |
| | - | 16.60kB | |
| | - | 1.24MB | DXF |
Händler
Artikelnr. 06.502.4300.0
Schraubendreher nach DIN 5264 A, Klinge: 0,4x2,5 mm, lange gerade Ausführung
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen