Zurück zur Übersicht
Schutzleiterklemme WT 10 PE
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 58.510.9055.0
Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 10 mm², Baubreite: 10 mm, Farbe: grün-gelb
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
| Artikelnummer | 58.510.9055.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schutzleiterklemme WT 10 PE |
| EAN | 4049088154096 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 261 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 108 mm |
| Höhe verpackt | 54 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1138.2 g |
| Volumen verpackt | 1522 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 22.16 g |
| Volumen Einzelteil | 30.44 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zulassungen
Allgemein
| Nennquerschnitt | 10 mm² |
|---|---|
| Farbe | grün-gelb |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 10 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
Technische Daten
| Bemessungsspannung | 1000 V |
|---|---|
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 48 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -25 - 70 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 16 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 16 mm² |
| Minimaler Querschnitt mehrdrähtig | 16 mm² |
| Maximaler Querschnitt mehrdrähtig | 16 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.5 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 10 mm² |
| Abisolierlänge | 13 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 1.2 Nm |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt UL | 20-6 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Querschnitt CSA | 20-6 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
Technische Daten IECEx
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | 0,5 - 16 |
|---|---|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0,5 - 16 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0,5 - 16 |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Schutzleiter-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Schutzleiter-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Schutzleiter-Reihenklemme |
| ETIM 3.0 | Schutzleiter-Reihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000901 |
| ETIM 7.0 | EC000901 |
| ECLASS 11 | 27141141 |
| ETIM 8.0 | EC000901 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 04.242.5053.0 | Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 5 / 10 | | |
| 98.360.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.370.1000.0 | Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 07.313.2655.0 | Trennwand TW WT 2,5-10 GR | | |
| 07.313.2555.0 | Abschlussplatte AP WT 2,5-10 GR | | |
| 98.370.0000.0 | Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.300.1900.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| 98.380.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| 98.300.1800.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | | |
| 98.300.1000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 98.300.0000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
| Z7.283.8227.0 | Verbindungsstecker IVBWKF 10- 2 | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 389.03kB | |
| | - | 142.92kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 104.42kB | |
| | - | 5.20MB | |
| | - | 160.16kB | |
| | - | 214.57kB | |
| | - | 274.10kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.86kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 80.56kB | |
| | - | 78.47kB | TIF |
| | - | 4.00MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 392.97kB | |
| | - | 872.25kB | STP |
| | - | 2.10MB | IGS |
| | - | 2.60kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 58.510.9055.0
Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 10 mm², Baubreite: 10 mm, Farbe: grün-gelb
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen