Schutzleiterklemme WTPN 1.5 E PE
Schutzleiterklemme WTPN 1.5 E PE Bemessungsspannung 500 V, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 1,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 1,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe grün/gelb, Breite/Rastermaß 3,5 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.202.9655.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schutzleiterklemme WTPN 1.5 E PE |
| EAN | 4049088719844 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 105 mm |
| Höhe verpackt | 44 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 429 g |
| Volumen verpackt | 947.1 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 7.67 g |
| Volumen Einzelteil | 18.942 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
| Nennquerschnitt | 1.5 mm² |
|---|---|
| Farbe | grün/gelb |
| Anzahl der Etagen | 2 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 3.5 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsspannung | 500 V |
|---|---|
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 69 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 3.5 mm |
| Höhe | 42.7 mm |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Steckanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 1.5 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 1.5 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.25 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.75 mm² |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Querschnitt UL | 26-14 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Querschnitt CSA | 26-14 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 0D.202.2355.0 | Abschlussplatte APWTPN 1.5 E | | |
| 0D.202.7381.0 | Markierungsstreifen WML 7.4/60 | | |
| 0D.202.8155.5 | Distanzstück SPS 1.5 | | |
| 0D.202.7156.0 | Markierungsplatte WMP 3.5-5.8 | | |
| 0D.202.8055.5 | Prüfstecker PS 1.5 | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 5D.202.9155.0 | Schutzleiterklemme WTPN 1.5 D1/2 PE | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 120.15kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 123.58kB | |
| | - | 190.65kB | |
| | - | 751.28kB | |
| | - | 797.02kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
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
| | - | 60.84kB | |
| | - | 58.82kB | TIF |
| | - | 2.14MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 298.63kB | |
| | - | 2.26MB | STP |
| | - | 6.06MB | IGS |
| | - | 1.14MB | JT |
Händler
Schutzleiterklemme WTPN 1.5 E PE Bemessungsspannung 500 V, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 1,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 1,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe grün/gelb, Breite/Rastermaß 3,5 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen