Schutzleiterklemme WTPN 4 EL PE
Schutzleiterklemme WTPN 4 EL PE Bemessungsspannung 500 V, Bemessungsstrom 28 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2mm² - 4mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 6,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.204.9755.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schutzleiterklemme WTPN 4 EL PE |
| EAN | 4049088706783 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 245 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 128 mm |
| Höhe verpackt | 55 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 896 g |
| Volumen verpackt | 1724.8 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 16.47 g |
| Volumen Einzelteil | 34.496 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 2 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 6.1 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 28 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 81 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 6.1 mm |
| Höhe | 47.5 mm |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Steckanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.2 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 6 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.2 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 4 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.25 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 4 mm² |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Querschnitt UL | 24-10 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Factory Wiring | 30 A |
| Strom Field Wiring | 30 A |
| Querschnitt CSA | 24-10 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 30 A |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
|---|
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7381.0 | Markierungsstreifen WML 7.4/60 | | |
| 0D.204.8155.5 | Distanzstück SPS 4 | | |
| 0D.204.2355.0 | Abschlussplatte APWTPN 4 E | | |
| 0D.204.3427.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 4-4 | | |
| 0D.204.3327.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 4-3 | | |
| 0D.204.7156.0 | Markierungsplatte WMP 6.10-5.8 | | |
| 0D.204.3527.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 4-5 | | |
| 0D.204.8055.5 | Prüfstecker PS 4 | | |
| 0D.204.3227.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 4-2 | | |
| 0D.204.4027.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 4-10 | | |
| 0D.204.5027.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 4-20 | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 5D.202.9155.0 | Schutzleiterklemme WTPN 1.5 D1/2 PE | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 121.59kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 123.58kB | |
| | - | 190.65kB | |
| | - | 751.28kB | |
| | - | 797.02kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
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
| | - | 64.85kB | |
| | - | 62.79kB | TIF |
| | - | 2.05MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 359.66kB | |
| | - | 2.76MB | STP |
| | - | 6.93MB | IGS |
| | - | 1.20MB | JT |
Händler
Schutzleiterklemme WTPN 4 EL PE Bemessungsspannung 500 V, Bemessungsstrom 28 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2mm² - 4mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 6,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen