Zurück zur Übersicht
Sicherungsklemme WK 4/THSI6,3 GL 250U/V0
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 57.904.6755.0
Sicherungsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 57.904.6755.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Sicherungsklemme WK 4/THSI6,3 GL 250U/V0 |
| EAN | 4015573528383 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 271 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 154 mm |
| Höhe verpackt | 58 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1172 g |
| Volumen verpackt | 2421 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 21.8 g |
| Volumen Einzelteil | 48.42 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zulassungen
Allgemein
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Breite/Rastermaß | 10 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hut-/G-Schiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | nein |
| Sicherungseinsatz | G-Sicherung 6,3x32 mm |
| Montageart | Hut-/G-Schiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | nein |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 10 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Länge | 77.2 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 6 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 4 mm² |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 0.5 Nm |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt UL | 22-10 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 250 V |
| Strom Factory Wiring | 15 A |
| Strom Field Wiring | 15 A |
| Querschnitt CSA | 22-10 AWG |
| Spannung CSA | 250 V |
| Strom CSA | 10 A |
Zusätzliche Daten
| Bemerkung Bemessungsspannung | max. Verlustleistung beachten |
|---|---|
| Bemerkung Nennstrom | max. Verlustleistung beachten |
| Defektanzeige | Glimmlampe |
| Spannungsart für die Defektanzeige | AC/DC |
| Min. Betriebsspannung für die Defektanzeige | 110 V |
| Max. Betriebsspannung für die Defektanzeige | 250 V |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Sicherungs-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Sicherungs-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Sicherungs-Reihenklemme |
| ETIM 3.0 | Sicherungs-Reihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000899 |
| ETIM 7.0 | EC000899 |
| ECLASS 11 | 27141116 |
| ETIM 8.0 | EC000899 |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
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
| | - | 108.41kB | |
| | - | 1.49kB | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 180.24kB | |
| | - | 106.47kB | |
| | - | 1.71MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 64.88kB | |
| | - | 62.76kB | TIF |
| | - | 313.46kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 193.19kB | |
| | - | 678.26kB | STP |
| | - | 1.42MB | IGS |
| | - | 251.35kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 57.904.6755.0
Sicherungsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen