Sicherungsklemme WTN 4 E FSI5 5X20
Sicherungsklemme WTN 4 E FSI5 5X20 Bemessungsspannung 800 V, Bemessungsstrom 16 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 4mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 8 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.SE4.4455.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Sicherungsklemme WTN 4 E FSI5 5X20 |
| EAN | 4049088725999 |
| Mindestauftragsmenge | 20 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| Länge verpackt | 135 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 105 mm |
| Höhe verpackt | 78 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 427 g |
| Volumen verpackt | 1106 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 19 g |
| Volumen Einzelteil | 55.3 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 20 St |
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 2 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 8 mm |
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
| Bemessungsstrom | 16 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 800 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 72.5 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 8 mm |
| Höhe | 63.9 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 6 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 4 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.5 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 2.5 mm² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 0.5 Nm |
| Querschnitt UL | 22-10 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Factory Wiring | 16 A |
| Strom Field Wiring | 16 A |
| Querschnitt CSA | 22-10 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 16 A |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
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
| 0D.S07.4027.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-10 IN | | |
| 0D.S07.3427.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-4 IN | | |
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | | |
| 0D.S07.3527.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-5 IN | | |
| 0D.206.7056.0 | Markierungsplatte WMP 8-10 | | |
| 0D.S07.3227.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-2 IN | | |
| 0D.S07.3327.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-3 IN | | |
| 0D.S04.2555.0 | Abschlussplatte APWTN 4 E FSI | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 167.61kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 734.64kB | |
| | - | 696.16kB | |
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
| | - | 114.27kB | |
| | - | 112.05kB | TIF |
| | - | 3.01MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 572.88kB | |
| | - | 8.23MB | STP |
| | - | 23.43MB | IGS |
| | - | 4.73MB | JT |
Händler
Sicherungsklemme WTN 4 E FSI5 5X20 Bemessungsspannung 800 V, Bemessungsstrom 16 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 4mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 8 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen