Zurück zur Übersicht
SPS-Analoges Eingangsmodul SP-SAC4-A
Artikelnr. R1.190.1630.0
samosPRO-Analogmodul, 4 sichere Eingänge 0-20mA, Steckbare Schraubklemmen
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
| Artikelnummer | R1.190.1630.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | SPS-Analoges Eingangsmodul SP-SAC4-A |
| EAN | 4049088464386 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 167 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 142 mm |
| Höhe verpackt | 32 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 197.28 g |
| Volumen verpackt | 758 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 153.4 g |
| Volumen Einzelteil | 758 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| SIL gemäß IEC 61508 | 3 |
|---|---|
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja |
Anschlussdaten
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
|---|
Sicherheitstechnische Kenngrößen
| Kategorie (ISO 13849-1) | 4 |
|---|---|
| PL (ISO 13849-1) | Level e |
| SILCL (IEC 62061) | 3 |
| HFT | 1 |
| DC | 94.1 % |
| MTTFd | 309 a |
| TM | 20 a |
Sonstige
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | ja |
|---|---|
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Art der Eingangsspannung | DC |
Steuerkreis
| Anzahl der Eingänge | 4 |
|---|
Versorgungskreis
| Min. Versorgungsspannung bei DC | 16.8 V |
|---|---|
| Max. Versorgungsspannung bei DC | 30 V |
| Nennspannung DC | 24 V |
Abmessungen
| Tiefe | 121 mm |
|---|---|
| Breite | 22.5 mm |
| Höhe | 96.5 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | SPS-Analoges/digitales Ein-/Ausgangs-Modul |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | SPS-Analoges/digitales Ein-/Ausgangs-Modul |
| ETIM 4.0 | SPS-Analoges/digitales Ein-/Ausgangs-Modul |
| ETIM 6.0 | EC001421 |
| ETIM 7.0 | EC001421 |
| ECLASS 11 | 27242202 |
| ETIM 8.0 | EC001421 |
| ETIM 9.0 | EC001421 |
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
| 99.209.9999.9 | Safety Buchsenteil Set Push In SAFETY PUSH IN SET | | |
| 99.208.9999.9 | Leiterplatten-Buchsenleiste SAFETY SCHRAUBKL.SET | | |
| R1.190.1010.0 | samosPRO SP-CABLE-USB1 | | |
| 56.202.8055.0 | Initiatorenklemme WTP 1,5 I/O-3 | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 106.50kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
| | - | 13.80MB | |
| | - | 7.72MB | |
| | - | 2.16MB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.65MB | |
| | - | 4.74MB | |
| | - | 927.30kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 16.61MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 53.12kB | |
| | - | 50.99kB | TIF |
| | - | 1.99MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 148.30kB | |
| | - | 1.59MB | STP |
| | - | 2.75MB | IGS |
| | - | 595.71kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
| | - | 565.66kB | EDZ |
| | - | 286.00B | HTM |
Händler
Artikelnr. R1.190.1630.0
samosPRO-Analogmodul, 4 sichere Eingänge 0-20mA, Steckbare Schraubklemmen
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen