Zurück zur Übersicht
SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul SP-SDIO84-P1-K-A DC 24V
Artikelnr. R1.190.0030.0
samosPRO, IO-Modul mit 8 Eingängen/4 HL-Ausgängen, steckbare Schraubklemme
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
| Artikelnummer | R1.190.0030.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul SP-SDIO84-P1-K-A DC 24V |
| EAN | 4046521309617 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 167 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 142 mm |
| Höhe verpackt | 32 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 220 g |
| Volumen verpackt | 758 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 169.35 g |
| Volumen Einzelteil | 758 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| SIL gemäß IEC 61508 | 3 |
|---|---|
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja |
Anschlussdaten
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
|---|
Sicherheitstechnische Kenngrößen
| Kategorie (ISO 13849-1) | 4 |
|---|---|
| PL (ISO 13849-1) | Level e |
| SILCL (IEC 62061) | 3 |
| HFT | 1 |
| TM | 20 a |
| Hinweis | Weitere sicherheitstechnische Kenngrößen finden Sie im Handbuch. |
Ausgangskreis
| Anzahl der Ausgänge | 4 |
|---|---|
| Ausgangsstrom | 2 A |
| Kurzschlussschutz, Ausgänge | ja |
| Art des Digitalausgangs | Transistor |
| Min. zulässige Spannung am Ausgang | 16.8 V |
| Max. zulässige Spannung am Ausgang | 30 V |
Sonstige
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | ja |
|---|---|
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Art der Eingangsspannung | DC |
Steuerkreis
| Anzahl der Eingänge | 8 |
|---|---|
| Eingangsstrom bei Signal 1 | 8 mA |
| Zulässige Spannung am Eingang | 30 V |
Versorgungskreis
| Min. Versorgungsspannung bei DC | 16.8 V |
|---|---|
| Max. Versorgungsspannung bei DC | 30 V |
| Nennspannung DC | 24 V |
Abmessungen
| Tiefe | 121 mm |
|---|---|
| Breite | 22.5 mm |
| Höhe | 96.5 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul |
| ETIM 4.0 | SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul |
| ETIM 3.0 | SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul |
| ETIM 6.0 | EC001419 |
| ETIM 7.0 | EC001419 |
| ECLASS 11 | 27242204 |
| ETIM 8.0 | EC001419 |
| ETIM 9.0 | EC001419 |
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
| 99.209.9999.9 | Safety Buchsenteil Set Push In SAFETY PUSH IN SET | | |
| 99.208.9999.9 | Leiterplatten-Buchsenleiste SAFETY SCHRAUBKL.SET | | |
| R1.190.1010.0 | samosPRO SP-CABLE-USB1 | | |
| 56.202.8055.0 | Initiatorenklemme WTP 1,5 I/O-3 | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 110.07kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
| | - | 13.80MB | |
| | - | 7.72MB | |
| | - | 1.55MB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.65MB | |
| | - | 44.30kB | |
| | - | 4.74MB | |
| | - | 45.76kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.59kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 16.61MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 57.96kB | |
| | - | 55.83kB | TIF |
| | - | 2.01MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 233.80kB | |
| | - | 1.65MB | STP |
| | - | 2.62MB | IGS |
| | - | 2.68kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
| | - | 1.10MB | ZIP |
| | - | 286.00B | HTM |
Händler
Artikelnr. R1.190.0030.0
samosPRO, IO-Modul mit 8 Eingängen/4 HL-Ausgängen, steckbare Schraubklemme
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen