Zurück zur Übersicht
Steckerkontakt 0,5-1,5 QMM
Artikelnr. 05.544.1000.0
Steckerkontakt, gestanzt Ø 1,6 mm, Bandware, 0,5-1,5 mm2, AWG 18-16, verzinnt
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
| Artikelnummer | 05.544.1000.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckerkontakt 0,5-1,5 QMM |
| EAN | 4015573083271 |
| Mindestauftragsmenge | 5000 |
| Ursprungsland | PL |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 595 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 595 mm |
| Höhe verpackt | 155 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 11769 g |
| Volumen verpackt | 54873.875 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0.51 g |
| Volumen Einzelteil | 3.658 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 15000 St |
Allgemein
| Abisolierlänge | 4 mm |
|---|---|
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 0.75 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 1.5 mm² |
| UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 18 AWG |
| UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 16 AWG |
| Anschlussart | Crimp |
| Werkstoff | Bronze |
| Massivkontakt | nein |
| Kontaktstiftdurchmesser | 1.58 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Übergangswiderstand | 4 mOhm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Kontakt für schwere Steckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| 05.502.2400.0 | Crimpbacken E | | |
| 05.502.0000.0 | Ausdrückwerkzeug HD | | |
| 05.502.3200.0 | Kontaktaufnahme 2 | | |
| 95.101.0800.0 | Grundzange . | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 99.55kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 57.64kB | |
| | - | 55.29kB | TIF |
| | - | 882.83kB | DXF |
Händler
Artikelnr. 05.544.1000.0
Steckerkontakt, gestanzt Ø 1,6 mm, Bandware, 0,5-1,5 mm2, AWG 18-16, verzinnt
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen