Zurück zur Übersicht
Steckerkontakt CRIMP RST20i2/i3 1,5QMM
Artikelnr. 05.544.7900.0
RST20i3/2 Crimpkontakt, Stecker, 20A, für Leiterquerschnitt 1,5 mm²/AWG1
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
| Artikelnummer | 05.544.7900.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckerkontakt CRIMP RST20i2/i3 1,5QMM |
| EAN | 4049088155871 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 112 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 77 mm |
| Höhe verpackt | 48 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 209.1 g |
| Volumen verpackt | 414 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1.891 g |
| Volumen Einzelteil | 4.14 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Technische Daten
| Bauartvariante | Stecker |
|---|---|
| Nennquerschnitt | 1.5 mm² |
| Bauart | Crimpkontakte für 2-/3-polig |
Klassifikation
| ETIM 6.0 | EC000796 |
|---|---|
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| | - | 91.97kB | |
| | - | 13.27kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.77kB |
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
| | - | 58.36kB | |
| | - | 56.43kB | TIF |
| | - | 13.08kB | TIF |
| | - | 14.74kB | |
| | - | 1.46MB | DXF |
Händler
Artikelnr. 05.544.7900.0
RST20i3/2 Crimpkontakt, Stecker, 20A, für Leiterquerschnitt 1,5 mm²/AWG1
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen