Zurück zur Übersicht
Steckverbinder GST18I4F B2 ZR1 TB03
Artikelnr. 92.943.0453.0
gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 4, Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 9,5 - 11,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
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
| Artikelnummer | 92.943.0453.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I4F B2 ZR1 TB03 |
| EAN | 4049088259487 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 343 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 204 mm |
| Höhe verpackt | 165 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1795 g |
| Volumen verpackt | 11546 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 33.007 g |
| Volumen Einzelteil | 230.92 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 3 |
| Durchgangswiderstand | 0.45 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | türkisblau |
| Polkennzeichnung | 1, 2/N, 3, 4 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5018 |
Anschlussdaten
| Kabeldurchmesser max. | 11.5 mm |
|---|---|
| Kabeldurchmesser min. | 9.5 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 1.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 2 |
| Abmantellänge | 53 mm |
| Abisolierlänge | 9 mm |
Ausführung
| Ausführung | Buchse |
|---|---|
| Anschlussart | Federkraftanschluss |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Bemerkung Anschlussart | Fein- und mehrdrähtige Leiter erfordern Aderendhülsen |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.155 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | verzinnt |
Abmessungen
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Breite | 42.25 mm |
| Höhe | 17 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 05.587.3156.0 | Verriegelung (G)ST18 WS | | |
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.587.3156.1 | Verriegelung (G)ST18 SW | | |
| 05.566.9153.0 | Verschlussstück GST18I4 BUCHSEN | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 92.944.0453.0 | Steckverbinder GST18I4F S2 ZR1 TB03 | | |
| 92.207.1003.0 | Konfektionierte Leitung GST18I4KSB- 15 10TR01 | | |
| 92.044.0158.0 | Geräteanschluss GST18I4L S1H GR01 | | |
| 92.044.0058.0 | Geräteanschluss GST18I4L S1H WS | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 470.03kB | |
| | - | 67.51kB | |
| | - | 2.45kB | X81 |
| | - | 2.64kB | X81 |
| | - | 12.26kB | DOCX |
| | - | 637.00B | TXT |
| | - | 765.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 3.50MB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 192.21kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.74kB | |
| | - | 197.87kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 259.34kB | |
| | - | 300.31kB | STP |
| | - | 655.20kB | IGS |
| | - | 131.49kB | JT |
Händler
Artikelnr. 92.943.0453.0
gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 4, Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 9,5 - 11,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen