Zurück zur Übersicht
Steckverbinder GST18I5S B1BZR1 S PB02
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 92.953.3453.0
Steckverbinder GST18i5, 5-polig, Buchsenteil in Schraubtechnik, 250/400 V, 20 A, Kodierung Farbe pastellbau, Gehäusefarbe schwarz
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
92.953.3453.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Steckverbinder GST18I5S B1BZR1 S PB02
|
|
EAN
|
4015573583122
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85369010
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
0 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
0 mm
|
|
Höhe verpackt
|
0 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
0 g
|
|
Volumen verpackt
|
0 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
42.5 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
230.92 ccm
|
|
Verpackungsmenge
|
0 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
20 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V / 400 V
|
|
Bemessungsspannung 2
|
400 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Zugentlastung
|
ja
|
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
|
Mechanische Codierung Code
|
Code 2
|
|
Durchgangswiderstand
|
0.4 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
pastellblau
|
|
Polkennzeichnung
|
L, N, PE, D1, D2
|
|
Gehäusefarbe mit Zugentlastung
|
schwarz
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
5024
|
Anschlussdaten
|
Kabeldurchmesser max.
|
13.5 mm
|
|---|---|
|
Kabeldurchmesser min.
|
9.5 mm
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.
|
2.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.
|
2.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
Anschlüsse pro Pol
|
1
|
|
Abmantellänge
|
37 mm
|
|
Abisolierlänge
|
7 mm
|
Ausführung
|
Ausführung
|
Buchse
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|
Schutzart (IP)
|
IP40
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
Abmessungen
|
Länge
|
75 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
47.7 mm
|
|
Höhe
|
17 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 05.587.3156.0 | Verriegelung (G)ST18 WS |
|
|
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18I3/4/5 SW |
|
|
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS |
|
|
| 05.566.9253.0 | Verschlussstück GST18I5 BUCHSEN |
|
|
| 05.587.3156.1 | Verriegelung (G)ST18 SW |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 92.257.1003.0 | Konfektionierte Leitung GST18I5KSB- 15 10TR01 |
|
|
| 92.054.0458.0 | Geräteanschluss GST18I5L S1H PB02 |
|
|
| 92.054.0058.0 | Geräteanschluss GST18I5L S1H WS |
|
|
| 92.954.3453.0 | Steckverbinder GST18I5S S1BZR1 S PB02 |
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 137.40kB | |
|
|
- | 2.45kB | X81 |
|
|
- | 2.65kB | X81 |
|
|
- | 638.00B | TXT |
|
|
- | 768.00B | TXT |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 192.21kB | |
|
|
- | 1.02MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 94.16kB | |
|
|
- | 91.83kB | TIF |
|
|
- | 27.70kB | |
|
|
- | 25.93kB | TIF |
|
|
- | 2.47MB | DXF |
|
|
- | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 93.66kB | |
|
|
- | 290.33kB | STP |
|
|
- | 750.89kB | IGS |
|
|
- | 52.12kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 92.953.3453.0
Steckverbinder GST18i5, 5-polig, Buchsenteil in Schraubtechnik, 250/400 V, 20 A, Kodierung Farbe pastellbau, Gehäusefarbe schwarz