Zurück zur Übersicht
Steckverbinder GST18I5S S1BZR1 S PB02
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 92.954.3453.0
Steckverbinder GST18i5, 5-polig, Steckerteil in Schraubtechnik, 250 V, 20 A, Kodierung Farbe pastellbau, Gehäusefarbe schwarz
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
| Artikelnummer | 92.954.3453.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I5S S1BZR1 S PB02 |
| EAN | 4015573583139 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 41.24 g |
| Volumen Einzelteil | 230.92 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 2 |
| Durchgangswiderstand | 0.4 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | pastellblau |
| Polkennzeichnung | L, N, PE, D1, D2 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5024 |
Anschlussdaten
| Kabeldurchmesser max. | 13.5 mm |
|---|---|
| Kabeldurchmesser min. | 9.5 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abmantellänge | 37 mm |
| Abisolierlänge | 7 mm |
Ausführung
| Ausführung | Stecker |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schutzart (IP) | IP40 |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Breite | 47.7 mm |
| Höhe | 17 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 05.587.3156.0 | Verriegelung (G)ST18 WS | | |
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.566.9253.0 | Verschlussstück GST18I5 BUCHSEN | | |
| 05.587.3156.1 | Verriegelung (G)ST18 SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 92.257.1003.0 | Konfektionierte Leitung GST18I5KSB- 15 10TR01 | | |
| 92.053.0458.0 | Geräteanschluss GST18I5L B1H PB02 | | |
| 92.053.0258.0 | Geräteanschluss GST18I5L B1V BL01 | | |
| 92.953.3453.0 | Steckverbinder GST18I5S B1BZR1 S PB02 | | |
| 92.053.0058.0 | Geräteanschluss GST18I5L B1H WS | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Datenblatt | - | 135.52kB | |
| Ausschreibungstexte (GAEB) | - | 2.65kB | X81 |
| Ausschreibungstexte (GAEB) neutral | - | 2.45kB | X81 |
| Ausschreibungstexte (TXT) neutral | - | 640.00B | TXT |
| Ausschreibungstexte (TXT) | - | 770.00B | TXT |
| REACH Info | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Zulassung VDE | - | 1.02MB | |
| Zulassung UR | - | 192.21kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kundenzeichnungen | - | 92.12kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 89.97kB | TIF |
| Maßbilder_TIF | - | 25.49kB | TIF |
| Maßbilder | - | 27.21kB | |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 2.47MB | DXF |
| Produktgruppenbilder | - | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 221.94kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 406.86kB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 1.02MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 75.68kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 92.954.3453.0
Steckverbinder GST18i5, 5-polig, Steckerteil in Schraubtechnik, 250 V, 20 A, Kodierung Farbe pastellbau, Gehäusefarbe schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen