Zurück zur Übersicht
Steckverbinder GST18I5S S1 ZR1 BL01
Artikelnr. 92.954.4153.0
gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 5, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 6 A, Kabeldurchmesser 7 - 12 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
92.954.4153.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Steckverbinder GST18I5S S1 ZR1 BL01
|
|
EAN
|
4049088246463
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
340 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
154 mm
|
|
Höhe verpackt
|
124 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
1665 g
|
|
Volumen verpackt
|
6493 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
28.81 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
129.86 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
50 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
6 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
50 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Zugentlastung
|
ja
|
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
|
Mechanische Codierung Code
|
Code 6
|
|
Durchgangswiderstand
|
0.4 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
lichtblau
|
|
Polkennzeichnung
|
1, 2, 3, 4, 5
|
|
Gehäusefarbe mit Zugentlastung
|
schwarz
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
5012
|
Anschlussdaten
|
Kabeldurchmesser max.
|
12 mm
|
|---|---|
|
Kabeldurchmesser min.
|
7 mm
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.
|
2.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.
|
2.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
Anschlüsse pro Pol
|
1
|
|
Abmantellänge
|
37 mm
|
|
Abisolierlänge
|
7 mm
|
Ausführung
|
Ausführung
|
Stecker
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|
Schutzart (IP)
|
IP40
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0.157 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
verzinnt
|
Abmessungen
|
Länge
|
76.4 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
47.75 mm
|
|
Höhe
|
15 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
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
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18I3/4/5 SW |
|
|
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS |
|
|
| 05.566.9253.0 | Verschlussstück GST18I5 BUCHSEN |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 92.257.1003.0 | Konfektionierte Leitung GST18I5KSB- 15 10TR01 |
|
|
| 92.053.0458.0 | Geräteanschluss GST18I5L B1H PB02 |
|
|
| 92.053.0258.0 | Geräteanschluss GST18I5L B1V BL01 |
|
|
| 92.953.4153.0 | Steckverbinder GST18I5S B1 ZR1 BL01 |
|
|
| 92.053.0058.0 | Geräteanschluss GST18I5L B1H WS |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 603.35kB | |
|
|
- | 152.48kB | |
|
|
- | 2.44kB | X81 |
|
|
- | 2.63kB | X81 |
|
|
- | 12.24kB | DOCX |
|
|
- | 629.00B | TXT |
|
|
- | 757.00B | TXT |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 367.18kB | |
|
|
- | 367.32kB | |
|
|
- | 3.50MB | |
|
|
- | 1.02MB | |
|
|
- | 2.39MB | |
|
|
- | 192.21kB | |
|
|
- | 91.69kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.06kB | |
|
|
- | 197.60kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 92.33kB | |
|
|
- | 90.23kB | TIF |
|
|
- | 25.22kB | |
|
|
- | 23.38kB | TIF |
|
|
- | 7.15MB | DXF |
|
|
- | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 424.61kB | |
|
|
- | 694.90kB | STP |
|
|
- | 1.40MB | IGS |
|
|
- | 263.56kB | JT |
Händler
Artikelnr. 92.954.4153.0
gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 5, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 6 A, Kabeldurchmesser 7 - 12 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau