Zurück zur Übersicht
Steckverbinder RST16I3 S B1 ZT3 SW
Artikelnr. 46.031.4453.1
RST® MINI Steckverbinder, gerade, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 7,1 - 13 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
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
| Artikelnummer | 46.031.4453.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST16I3 S B1 ZT3 SW |
| EAN | 4049088579752 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 304 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 256 mm |
| Höhe verpackt | 202 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 2320 g |
| Volumen verpackt | 15720 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 21.2 g |
| Volumen Einzelteil | 157.2 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 16 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Durchgangswiderstand | 0.75 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9005 |
Anschlussdaten
| Kabeldurchmesser max. | 13 mm |
|---|---|
| Kabeldurchmesser min. | 7.1 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.25 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.25 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abmantellänge | 25 mm |
| Abisolierlänge | 8 mm |
Technische Daten UL
| Bemessungsspannung UL | 600 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom UL | 16 A |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG min. | 24 AWG |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG max. | 14 AWG |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min. | 24 AWG |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG max. | 14 AWG |
| Schutzart (NEMA) | 4, 4x |
| UL-Klassifikation Gehäuse | UL-V2 |
| UL-Klassifikation Zugentlasung | UL-V0 |
Ausführung
| Ausführung | Buchse |
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
| Brandlast | 0.133 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 74 mm |
|---|---|
| Breite | 24 mm |
| Höhe | 24 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 06.563.8653.1 | Verschlussstück für Buchsen SW | | |
| 06.563.8753.1 | Verschlussstück für Buchsen SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 46.032.5053.1 | Geräteanschluss RST16I3 S S1 M02 SW | | |
| 46.030.1253.1 | Verteiler RST16I3V 2P1 TGVG SW | | |
| 46.032.4453.1 | Steckverbinder RST16I3 S S1 ZT3 SW | | |
| 46.032.M0L0.1 | Geräteanschluss RST16I3 2 D03 MSW | | |
| 46.032.M053.1 | Geräteanschluss RST16I3 S D03 MSW | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.66MB | |
| | - | 72.44kB | |
| | - | 2.69kB | X81 |
| | - | 2.52kB | X81 |
| | - | 794.00B | TXT |
| | - | 677.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 42.50kB | |
| | - | 41.53kB | |
| | - | 67.75kB | |
| | - | 3.45MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 475.89kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 226.83kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 452.31kB | |
| | - | 534.14kB | STP |
| | - | 1.36MB | IGS |
| | - | 247.68kB | JT |
Händler
Artikelnr. 46.031.4453.1
RST® MINI Steckverbinder, gerade, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 7,1 - 13 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen