Zurück zur Übersicht
Steckverbinder RST16I3 S S1 ZT4S GN
Artikelnr. 46.032.4555.7
RST® MINI Steckverbinder, gerade, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 5 - 10,6 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz laubgrün
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
46.032.4555.7
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Steckverbinder RST16I3 S S1 ZT4S GN
|
|
EAN
|
4049088279171
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
304 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
256 mm
|
|
Höhe verpackt
|
202 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
1930 g
|
|
Volumen verpackt
|
15720 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
17.5 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
157.2 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
16 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V / 400 V
|
|
Bemessungsspannung 2
|
400 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Zugentlastung
|
ja
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Durchgangswiderstand
|
0.75 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
laubgrün
|
|
Polkennzeichnung
|
1, 2, PE
|
|
Gehäusefarbe mit Zugentlastung
|
schwarz
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
6002
|
Anschlussdaten
|
Kabeldurchmesser max.
|
10.6 mm
|
|---|---|
|
Kabeldurchmesser min.
|
5 mm
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.
|
2.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.
|
0.25 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.
|
2.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.
|
0.25 mm²
|
|
Anschlüsse pro Pol
|
1
|
|
Abmantellänge
|
25 mm
|
|
Abisolierlänge
|
8 mm
|
Technische Daten UL
|
Bemessungsspannung UL
|
600 V
|
|---|---|
|
Bemessungsstrom UL
|
16 A
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG min.
|
24 AWG
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG max.
|
14 AWG
|
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min.
|
24 AWG
|
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG max.
|
14 AWG
|
|
Schutzart (NEMA)
|
4, 4x
|
|
UL-Klassifikation Gehäuse
|
UL-V2
|
|
UL-Klassifikation Zugentlasung
|
UL-V0
|
Ausführung
|
Ausführung
|
Stecker
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|
Schutzart (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0.133 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
Abmessungen
|
Länge
|
64 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
19.9 mm
|
|
Höhe
|
19.9 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 06.563.8953.1 | Verschlussstück für Stecker SW |
|
|
| 06.563.8853.1 | Verschlussstück für Stecker SW |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 46.030.1255.7 | Verteiler RST16I3V 2P1 TGVG GN |
|
|
| 46.030.1355.7 | Verteiler RST16I3V 2R1 TGVG GN |
|
|
| 46.031.4555.7 | Steckverbinder RST16I3 S B1 ZT4S GN |
|
|
| 46.031.5055.7 | Geräteanschluss RST16I3 S B1 M02 GN |
|
|
| 46.030.0155.7 | Verteiler RST16I3B 3P1 FGVG GN |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.66MB | |
|
|
- | 145.35kB | |
|
|
- | 2.53kB | X81 |
|
|
- | 2.70kB | X81 |
|
|
- | 12.20kB | DOCX |
|
|
- | 683.00B | TXT |
|
|
- | 801.00B | TXT |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.50kB | |
|
|
- | 41.53kB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 0.96MB | |
|
|
- | 3.45MB | |
|
|
- | 475.89kB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 67.75kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.19kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.27MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 84.20kB | |
|
|
- | 82.15kB | TIF |
|
|
- | 4.67MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 677.74kB | |
|
|
- | 115.34kB | STP |
|
|
- | 460.93kB | IGS |
|
|
- | 120.90kB | JT |
Händler
Artikelnr. 46.032.4555.7
RST® MINI Steckverbinder, gerade, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 5 - 10,6 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz laubgrün