Zurück zur Übersicht
Steckverbinder RST20I3S S1 ZRXSVL BR01
NOCH NICHT LIEFERBAR
Artikelnr. 96.032.4251.4
RST20i3 Steckverbinder Doppelanschluss, 3-polig, Steckerteil in Schraubtechnik, Anwendung ~50V/-120V mit PE, 20A, für Leitungsdurchmesser 6-10mm, Kodierfarbe signalbraun, Gehäusefarbe schwarz
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
96.032.4251.4
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Steckverbinder RST20I3S S1 ZRXSVL BR01
|
|
EAN
|
4049644012051
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85369010
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
0 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
0 mm
|
|
Höhe verpackt
|
0 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
0 g
|
|
Volumen verpackt
|
0 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
0 kg
|
|
Volumen Einzelteil
|
0 ccm
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
20 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
50 V / 120 V
|
|
Bemessungsspannung 2
|
120 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Zugentlastung
|
ja
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Durchgangswiderstand
|
0.55 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
signalbraun
|
|
Polkennzeichnung
|
1, 2, PE
|
|
Gehäusefarbe mit Zugentlastung
|
schwarz
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
8002
|
Anschlussdaten
|
Kabeldurchmesser max.
|
10 mm
|
|---|---|
|
Kabeldurchmesser min.
|
6 mm
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.
|
6 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.
|
6 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
Anschlüsse pro Pol
|
1
|
|
Abmantellänge
|
40.5 mm
|
|
Abisolierlänge
|
8 mm
|
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig mm² max.
|
6 mm²
|
Technische Daten UL
|
Bemessungsspannung UL
|
600 V
|
|---|---|
|
Bemessungsstrom UL
|
20 A
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG min.
|
16 AWG
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG max.
|
10 AWG
|
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min.
|
16 AWG
|
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG max.
|
10 AWG
|
|
Schutzart (NEMA)
|
4, 4X, 6, 6P
|
Ausführung
|
Ausführung
|
Stecker
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|
Schutzart (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0 kWh
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
Abmessungen
|
Länge
|
93 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
59 mm
|
|
Höhe
|
38 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 05.564.4453.1 | Verschlussstück für Stecker SW |
|
|
| 99.416.6205.2 | Verschlussstück für Stecker SW |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 96.030.0151.4 | Verteiler RST20I3V 3P1 F V L BR0 |
|
|
| 96.031.4251.4 | Steckverbinder RST20I3S B1 ZRXS L BR01 |
|
|
| 96.031.6151.4 | Geräteanschluss RST20I3S B1 M03 L BR0 |
|
|
| 96.033.6051.4 | Geräteanschluss RST20I3S B1 M90 L BR0 |
|
|
| 96.031.6051.4 | Geräteanschluss RST20I3S B1 M00 L BR0 |
|
|
| 96.031.5051.4 | Geräteanschluss RST20I3S B1 M01 L BR0 |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 420.14kB | |
|
|
- | 82.21kB | |
|
|
- | 2.71kB | X81 |
|
|
- | 2.53kB | X81 |
|
|
- | 13.72kB | DOCX |
|
|
- | 688.00B | TXT |
|
|
- | 815.00B | TXT |
|
|
- | 73.82kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.27MB |
Händler
NOCH NICHT LIEFERBAR
Artikelnr. 96.032.4251.4
RST20i3 Steckverbinder Doppelanschluss, 3-polig, Steckerteil in Schraubtechnik, Anwendung ~50V/-120V mit PE, 20A, für Leitungsdurchmesser 6-10mm, Kodierfarbe signalbraun, Gehäusefarbe schwarz