Zurück zur Übersicht
Steckverbinder RST20I5S S1 ZR2SV BL0
Artikelnr. 96.052.4153.9
RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 10 - 14 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
96.052.4153.9
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Steckverbinder RST20I5S S1 ZR2SV BL0
|
|
EAN
|
4015573983632
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
304 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
256 mm
|
|
Höhe verpackt
|
202 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
5760 g
|
|
Volumen verpackt
|
15720 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
52.55 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
157.2 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
20 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V / 400 V
|
|
Bemessungsspannung 2
|
400 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Zugentlastung
|
ja
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Durchgangswiderstand
|
0.55 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
lichtblau
|
|
Polkennzeichnung
|
1, 2, 3, 4, 5
|
|
Gehäusefarbe mit Zugentlastung
|
schwarz
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
5012
|
Anschlussdaten
|
Kabeldurchmesser max.
|
14 mm
|
|---|---|
|
Kabeldurchmesser min.
|
10 mm
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.
|
4 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.
|
4 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
Anschlüsse pro Pol
|
1
|
|
Abmantellänge
|
26.5 mm
|
|
Abisolierlänge
|
8 mm
|
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig mm² max.
|
4 mm²
|
Technische Daten UL
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG min.
|
18 AWG
|
|---|---|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG max.
|
14 AWG
|
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min.
|
18 AWG
|
Ausführung
|
Ausführung
|
Stecker
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|
Schutzart (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0.286 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
Abmessungen
|
Länge
|
78.4 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
34.6 mm
|
|
Höhe
|
34.6 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 99.532.0000.7 | Verschlussstück für Stecker SW |
|
|
| 05.565.9953.1 | Verschlussstück für Stecker SW |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 96.053.4153.9 | Steckverbinder RST20I5S B1 YR2S BL07 |
|
|
| 96.051.6053.9 | Geräteanschluss RST20I5S B1 M00 BL0 |
|
|
| 96.051.5053.9 | Geräteanschluss RST20I5S B1 M01 BL0 |
|
|
| 96.050.0153.9 | Verteiler RST20I5B 3P1 F VG BL07 |
|
|
| 96.053.6253.9 | Geräteanschluss RST20I5S B1 M91 BL0 |
|
|
| 96.051.4153.9 | Steckverbinder RST20I5S B1 ZR2S BL0 |
|
|
| 96.051.6153.9 | Geräteanschluss RST20I5S B1 M03 BL0 |
|
|
| 96.053.6053.9 | Geräteanschluss RST20I5S B1 M90 BL0 |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.96MB | |
|
|
- | 137.42kB | |
|
|
- | 2.70kB | X81 |
|
|
- | 2.53kB | X81 |
|
|
- | 13.70kB | DOCX |
|
|
- | 683.00B | TXT |
|
|
- | 808.00B | TXT |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.98kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.27MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 92.68kB | |
|
|
- | 90.54kB | TIF |
|
|
- | 23.82kB | |
|
|
- | 22.06kB | TIF |
|
|
- | 4.77MB | DXF |
Händler
Artikelnr. 96.052.4153.9
RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 10 - 14 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau