Zurück Support Service Händlersuche Dienstleistungen für die Maschinensicherheit Software & Apps Infoportal Produktsicherheit (PSIRT) Downloads
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
RÜCKBLICK MIT WIELAND ELECTRIC AUF DER POWER2DRIVE 2026

Danke an alle Besucher!

Power2Drive EUROPE: Ladeinfrastruktur IM Fokus

Die Power2Drive Europe hat gezeigt: Der Ausbau von Ladeinfrastruktur bleibt ein zentrales Thema – getrieben durch neue gesetzliche Anforderungen, steigende Nachfrage und attraktive Förderprogramme.

Wieland präsentierte auf der Messe Lösungen für die elektrische Infrastruktur von Ladepunkten – von der Energieverteilung bis zum sicheren Anschluss. Besonders im Fokus standen die effiziente Nachrüstung bestehender Tiefgaragen, Sicherheit im Betrieb und zuverlässiger Überspannungsschutz.

Hier finden Sie Eindrücke von unserem Messeauftritt und einen Überblick über die Themen, die Wieland auf der Power2Drive Europe präsentiert hat.

HIGHLIGHTS AUF DER POWER2DRIVE 2026

  • Auf der Power2Drive 2026 zeigte Wieland Lösungen für die elektrische Infrastruktur moderner Ladeanwendungen – von der Energieverteilung bis zum sicheren Anschluss von Ladepunkten.
    → Zur Ladeinfrastruktur springen
     
  • Einspeisesteckdose für Balkonkraftwerke
    Ebenfalls im Fokus: die sichere und normgerechte Einspeisung von selbst erzeugtem Strom – mit der Einspeisesteckvorrichtung von Wieland.
    → Zu den Balkonkraftwerken springen

Jetzt zählt die Umsetzung

„Die Power2Drive 2026 hat einmal mehr gezeigt: Der Bedarf an wirtschaftlichen und zukunftssicheren Lösungen für Ladeinfrastruktur wächst kontinuierlich. Besonders gefreut hat uns der intensive Austausch mit Planern, Installateuren, Großhändlern und Betreibern. Die vielen konkreten Projektgespräche bestätigen, dass einfache, skalierbare und normgerechte Installationslösungen heute wichtiger sind denn je.“

Frank Nagengast
- Produktmanager für podis® Flachleitungssysteme

ECKDATEN ZUR
POWER2DRIVE 
EUROPE 2026

Datum: 23.–25. Juni 2026
Ort: Messe München
Wieland Messestand: Halle C6, Stand C6.576

Event-Seite:
Power2Drive Europe – Internationale Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität

LADEINFRASTRUKTUR FÜR ELEKTROFAHRZEUGE 
– MIT PODIS® BIS ZUR LADESTATION

Von der Planung bis zur Installation: Lösungen für eine sichere, effiziente und skalierbare Umsetzung von Ladeinfrastruktur.

LADEINFRASTRUKTUR GANZHEITLICH UMSETZEN

Von Parkhaus bis Tiefgarage: Wieland bietet Lösungen für die elektrische Infrastruktur von Ladepunkten – skalierbar, normgerecht und zukunftssicher.

Ladeinfrastruktur-Lösung entdecken

ENERGIE EFFIZIENT VERTEILEN MIT PODIS®

Mit podis® lassen sich Ladepunkte schnell und flexibel anbinden. Die dezentrale Energieverteilung reduziert Installationsaufwand und ermöglicht einfache Erweiterungen.

podis® Installationssystem entdecken

Gemeinsam stark 
auf der Power2Drive: 
Wieland Electric und Sintio

Ein besonderes Highlight auf der Power2Drive 2026 war der gemeinsame Auftritt von Wieland Electric und Sintio. Im Mittelpunkt stand eine partnerschaftliche Lösung für intelligentes Laden in Immobilien.

Die Basis bildet das Wieland Flachleitungssystem podis®: eine zukunftssichere Ladeinfrastruktur, die schnell installiert und flexibel erweitert werden kann. Sintio ergänzt diese Infrastruktur mit High-Tech-Ladestationen und intelligenter Software für eine faire, automatisierte Abrechnung pro Nutzer – und entlastet damit Wohnungsverwaltungen, Immobilienverwalter und Eigentümer im laufenden Betrieb.

Das Ergebnis ist ein durchgängiges Ökosystem für Elektromobilität in Immobilien: effizient umsetzbar, nutzerfreundlich im Betrieb und flexibel erweiterbar für zukünftige Anforderungen.

FÜR WEN SICH DER BESUCH AUF DER POWER2DRIVE GELOHNT HAT

Die Anforderungen an Ladeinfrastruktur unterscheiden sich je nach Projekt und Rolle. Wieland bietet Lösungen, die Planung, Installation und Betrieb gleichermaßen berücksichtigen.

INSTALLATEURE

Reduzieren Sie Installationsaufwand und Zeit bei Ladeprojekten. Mit effizienten Lösungen und durchdachter Energieverteilung setzen Sie Ladeinfrastruktur schneller und sicherer um.

GROSSHANDEL

Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Sie Ihr Portfolio um Lösungen für Ladeinfrastruktur und dezentrale Energieversorgung erweitern. Positionieren Sie sich als Partner für zukunftssichere Installationskonzepte.

ELEKTROPLANER

Planen Sie Ladeinfrastruktur effizient und zukunftssicher. Mit skalierbaren Systemlösungen schaffen Sie die Grundlage für wirtschaftliche und normgerechte Projekte.

BETREIBER & INVESTOREN

Lassen Sie uns gemeinsam betrachten, wie Sie eine zuverlässige Infrastruktur für den Betrieb von Ladepunkten aufbauen. Skalierbare Lösungen sorgen für effizienten Betrieb und langfristige Investitionssicherheit.

Ladeinfrastruktur effizient umsetzen – wir unterstützen Sie dabei!
Jetzt kontaktieren

Einspeisung für Balkonkraftwerke

Balkonkraftwerke gewinnen zunehmend an Bedeutung. Für eine sichere und normgerechte Einspeisung ist jedoch die fachgerechte Installation entscheidend. Wieland bietet Lösungen, die eine zuverlässige Integration in die bestehende Elektroinstallation ermöglichen – abgestimmt auf aktuelle Anforderungen und Empfehlungen.

Mehr zu Balkonkraftwerken

DOWNLOADS & PRESSE

Behind EV-Charging Broschüre

0438.0 | 6 MB

podis® smarte Ladeinfrastruktur - EV CHARGING DEEP DIVE

0439.0 | 5 MB

podis® Katalog

0830.0 | 11 MB

podis® - Es werde Lichtgrau

0845.0 | 614 KB

UNSER MESSEKONTAKT

FRAGEN? FRAGEN!

Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen benötigen, die wir auf den Messen präsentieren, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Unser Messe-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung und wird sich bemühen, Ihre Anliegen bestmöglich zu beantworten.

Kontakt aufnehmen

PERSÖNLICHE BERATUNG VEREINBAREN

Sie möchten bereits vor der Messe über Ihr Projekt oder konkrete Anforderungen sprechen? Unsere Experten unterstützen Sie gerne persönlich.

Rückruf anfragen