Zurück zur Übersicht
Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 3
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.261.1327.0
Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 3 -polig
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
| Artikelnummer | Z7.261.1327.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 3 |
| EAN | 4015573362161 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 120 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 80 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 25.3 g |
| Volumen verpackt | 120 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2.5 g |
| Volumen Einzelteil | 12 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zulassungen
Allgemein
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Rastermaß | 6 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 3 |
| Montageart | steckbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Querverbinder |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Querverbinder/Brücker |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 4.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 3.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| Z7.261.1127.0 | Verbindungsstecker IVB WKF-V | | |
| Z7.261.1227.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 2 | | |
| Z7.261.1727.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 7 | | |
| Z7.261.1927.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 9 | | |
| Z7.261.1627.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 6 | | |
| Z7.261.2027.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 10 | | |
| Z7.261.1527.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 5 | | |
| Z7.261.1827.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 8 | | |
| Z7.261.1427.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 4 | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Datenblatt | - | 103.82kB | |
| Ausschreibungstexte | - | 1.17kB | X81 |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.18kB |
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
| Kundenzeichnungen | - | 65.92kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 63.64kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 2.79MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 88.57kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 252.29kB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 518.67kB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 41.94kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EPLAN P8 Daten | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.261.1327.0
Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 3 -polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen