Zurück zur Übersicht
Verbindungsstecker IVB WKF-V
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.261.1127.0
Vertikalbrücker für Reihenklemmen Typ WKF...E..., 1 -polig
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
| Artikelnummer | Z7.261.1127.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungsstecker IVB WKF-V |
| EAN | 4015573657212 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0.7 g |
| Volumen Einzelteil | 1.78 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Allgemein
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 1 |
| Montageart | steckbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Vertikalverbinder |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Querverbinder/Brücker |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 4.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 3.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| Z7.261.1727.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 7 | | |
| Z7.261.1927.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 9 | | |
| Z7.261.1627.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 6 | | |
| Z7.261.2027.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 10 | | |
| Z7.261.1227.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 2 | | |
| Z7.261.1527.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 5 | | |
| Z7.261.1827.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 8 | | |
| Z7.261.1327.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 3 | | |
| Z7.261.1427.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 4 | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Datenblatt | - | 43.39kB | |
| Ausschreibungstexte | - | 471.00B | HTM |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kataloge | - | 18.19MB |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EPLAN P8 Daten | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.261.1127.0
Vertikalbrücker für Reihenklemmen Typ WKF...E..., 1 -polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen