Zurück zur Übersicht
Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 8
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.261.1827.0
Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 8 -polig
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
| Artikelnummer | Z7.261.1827.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 8 |
| EAN | 4015573389113 |
| Mindestauftragsmenge | 20 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 79 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 59 mm |
| Höhe verpackt | 45 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 145 g |
| Volumen verpackt | 210 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 6.72 g |
| Volumen Einzelteil | 10.5 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Zulassungen
Allgemein
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Rastermaß | 6 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 8 |
| Montageart | steckbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Querverbinder |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Querverbinder/Brücker |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 4.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 3.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| Z7.261.1727.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 7 | | |
| Z7.261.1127.0 | Verbindungsstecker IVB WKF-V | | |
| Z7.261.1627.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 6 | | |
| Z7.261.1227.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 2 | | |
| Z7.261.1327.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 3 | | |
| Z7.261.1427.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 4 | | |
| Z7.261.1927.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 9 | | |
| Z7.261.2027.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 10 | | |
| Z7.261.1527.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 5 | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Datenblatt | - | 104.44kB | |
| Ausschreibungstexte | - | 1.17kB | X81 |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.18kB |
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
| Kundenzeichnungen | - | 65.92kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 63.64kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 2.79MB | DXF |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EPLAN P8 Daten | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.261.1827.0
Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 8 -polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen