Zurück zur Übersicht
Verschlussstück für Buchsen GL
Artikelnr. Z5.564.4553.0
RST20i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, Farbe lichtgrau
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
| Artikelnummer | Z5.564.4553.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verschlussstück für Buchsen GL |
| EAN | 4015573742758 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 217 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 161 mm |
| Höhe verpackt | 52 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 435 g |
| Volumen verpackt | 1817 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 3.7 g |
| Volumen Einzelteil | 18.17 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Technische Daten
| Länge | 23.4 mm |
|---|---|
| Breite | 23.4 mm |
| Höhe | 29.1 mm |
| Farbe | lichtgrau |
| Bauartvariante | ohne Verlierschutz, für Buchse |
| Bauart | Verschlussstück für 2-/3-polig |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | steckbare Gebäudeinstallation (Elektro, nicht spezifiziert) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 71.77kB | |
| | - | 13.31kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 509.90kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 49.40kB | |
| | - | 47.24kB | TIF |
| | - | 17.80kB | TIF |
| | - | 19.53kB | |
| | - | 1.56MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 84.60kB | |
| | - | 167.72kB | STP |
| | - | 358.91kB | IGS |
| | - | 38.53kB | JT |
Händler
Artikelnr. Z5.564.4553.0
RST20i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, Farbe lichtgrau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen