Zurück zur Übersicht
Verschlussstück für Buchsen SW
Artikelnr. 99.589.0000.7
RST20i7/6 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz
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
| Artikelnummer | 99.589.0000.7 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verschlussstück für Buchsen SW |
| EAN | 4049088494178 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85472000 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 343 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 204 mm |
| Höhe verpackt | 165 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 744 g |
| Volumen verpackt | 11546 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 6.3 g |
| Volumen Einzelteil | 115.46 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Technische Daten
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 17 mm |
| Farbe | schwarz |
| Bauartvariante | mit Verlierschutz, für Buchse |
| Bauart | Verschlussstück für 6-/7-polig |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | steckbare Gebäudeinstallation (Elektro, nicht spezifiziert) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 95.33kB | |
| | - | 13.32kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 509.90kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 53.11kB | |
| | - | 51.18kB | TIF |
| | - | 1.81MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 119.18kB | |
| | - | 377.61kB | STP |
| | - | 1.24MB | IGS |
| | - | 219.69kB | JT |
Händler
Artikelnr. 99.589.0000.7
RST20i7/6 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen