Zurück zur Übersicht
Verschlussstück für Buchsen SW
Artikelnr. Z5.564.4500.1
RST20i3/2 Verschlussstück ohne Verriegelungsschieber, zum Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, Farbe schwarz
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
| Artikelnummer | Z5.564.4500.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verschlussstück für Buchsen SW |
| EAN | 4015573851047 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 202 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 165 mm |
| Höhe verpackt | 56 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 430 g |
| Volumen verpackt | 1866 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 3.2 g |
| Volumen Einzelteil | 18.66 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Technische Daten
| Länge | 23.4 mm |
|---|---|
| Breite | 23.4 mm |
| Höhe | 29.1 mm |
| Farbe | schwarz |
| Bauartvariante | ohne Verlierschutz, für Buchse |
| Bauart | Verschlussstück für Maststeckdose |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | steckbare Gebäudeinstallation (Elektro, nicht spezifiziert) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 53.35kB | |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 509.90kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 241.77kB | |
| | - | 67.26kB | STP |
| | - | 227.50kB | IGS |
| | - | 54.71kB | JT |
Händler
Artikelnr. Z5.564.4500.1
RST20i3/2 Verschlussstück ohne Verriegelungsschieber, zum Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, Farbe schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen