Zurück zur Übersicht
Verschlussstück für Stecker GL
Artikelnr. 05.564.4453.0
RST20i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, Farbe lichtgrau
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
| Artikelnummer | 05.564.4453.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verschlussstück für Stecker GL |
| EAN | 4015573725270 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 173 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 158 mm |
| Höhe verpackt | 71 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 295 g |
| Volumen verpackt | 1941 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2.75 g |
| Volumen Einzelteil | 19.41 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Technische Daten
| Länge | 23.4 mm |
|---|---|
| Breite | 23.4 mm |
| Höhe | 29 mm |
| Farbe | lichtgrau |
| Bauartvariante | ohne Verlierschutz, für Stecker |
| Bauart | Verschlussstück für 2-/3-polig |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | steckbare Gebäudeinstallation (Elektro, nicht spezifiziert) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 89.78kB | |
| | - | 13.30kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 509.90kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 65.80kB | |
| | - | 63.72kB | TIF |
| | - | 16.64kB | TIF |
| | - | 18.43kB | |
| | - | 2.18MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 304.93kB | |
| | - | 599.61kB | STP |
| | - | 1.10MB | IGS |
| | - | 243.76kB | JT |
Händler
Artikelnr. 05.564.4453.0
RST20i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, Farbe lichtgrau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen