Zurück zur Übersicht
Verschlussstück für Stecker GL
Artikelnr. 06.563.9253.0
RST16i5/4 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, Farbe lichtgrau
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
| Artikelnummer | 06.563.9253.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verschlussstück für Stecker GL |
| EAN | 4049088506529 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 202 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 165 mm |
| Höhe verpackt | 56 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 270 g |
| Volumen verpackt | 1866 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2.2 g |
| Volumen Einzelteil | 18.66 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | steckbare Gebäudeinstallation (Elektro, nicht spezifiziert) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 101.35kB | |
| | - | 11.73kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 509.90kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 66.95kB | |
| | - | 64.82kB | TIF |
| | - | 1.73MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 593.28kB | |
| | - | 145.78kB | STP |
| | - | 471.42kB | IGS |
| | - | 95.85kB | JT |
Händler
Artikelnr. 06.563.9253.0
RST16i5/4 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, Farbe lichtgrau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen