Zurück zur Übersicht
Verschlussstück für Stecker GL
Artikelnr. 06.563.9353.0
RST16i5/4 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, mit Befestigungsband, Farbe lichtgrau
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
| Artikelnummer | 06.563.9353.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verschlussstück für Stecker GL |
| EAN | 4049088506543 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 180 mm |
| Höhe verpackt | 125 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 390 g |
| Volumen verpackt | 4612.5 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 3.2 g |
| Volumen Einzelteil | 46.125 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Klassifikation
| ECLASS 8.1 | steckbare Gebäudeinstallation (Elektro, nicht spezifiziert) |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 101.63kB | |
| | - | 11.79kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 509.90kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 66.95kB | |
| | - | 64.82kB | TIF |
| | - | 1.73MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 206.54kB | |
| | - | 288.11kB | STP |
| | - | 792.05kB | IGS |
| | - | 145.65kB | JT |
Händler
Artikelnr. 06.563.9353.0
RST16i5/4 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, mit Befestigungsband, Farbe lichtgrau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen