Zurück zur Übersicht
Verschlussstück für Stecker GL
Artikelnr. 99.415.6205.2
RST20i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, mit Befestigungsband, Farbe lichtgrau
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
| Artikelnummer | 99.415.6205.2 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verschlussstück für Stecker GL |
| EAN | 4015573839915 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 182 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 106 mm |
| Höhe verpackt | 38 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 65.74 g |
| Volumen verpackt | 733 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 5 g |
| Volumen Einzelteil | 73.3 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Technische Daten
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 23.4 mm |
| Höhe | 17.9 mm |
| Farbe | lichtgrau |
| Bauartvariante | mit Verlierschutz, für Stecker |
| Bauart | Verschlussstück für 2-/3-polig |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | steckbare Gebäudeinstallation (Elektro, nicht spezifiziert) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 87.57kB | |
| | - | 13.47kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 509.90kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 56.25kB | |
| | - | 54.10kB | TIF |
| | - | 17.87kB | |
| | - | 16.11kB | TIF |
| | - | 1.56MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 241.24kB | |
| | - | 427.54kB | STP |
| | - | 767.63kB | IGS |
| | - | 186.21kB | JT |
Händler
Artikelnr. 99.415.6205.2
RST20i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, mit Befestigungsband, Farbe lichtgrau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen