Zurück zur Übersicht
Verschlussstück für Stecker SW
Artikelnr. 99.591.0000.7
RST20i7/6 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz
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
| Artikelnummer | 99.591.0000.7 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verschlussstück für Stecker SW |
| EAN | 4049088494185 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85472000 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 204 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 178 mm |
| Höhe verpackt | 175 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 721 g |
| Volumen verpackt | 6355 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 6.07 g |
| Volumen Einzelteil | 63.55 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Technische Daten
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 17 mm |
| Farbe | schwarz |
| Bauartvariante | mit Verlierschutz, für Stecker |
| Bauart | Verschlussstück für 6-/7-polig |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | steckbare Gebäudeinstallation (Elektro, nicht spezifiziert) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 93.95kB | |
| | - | 13.43kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 509.90kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 50.99kB | |
| | - | 49.07kB | TIF |
| | - | 1.66MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 110.23kB | |
| | - | 211.39kB | STP |
| | - | 550.22kB | IGS |
| | - | 115.10kB | JT |
Händler
Artikelnr. 99.591.0000.7
RST20i7/6 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen